• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sommet plat 0.5 pouce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M1220POBL [100-400/50]ハバ [160-780/20]リンク
M1220PPWH [100-400/50]ハバ [160-780/20]リンク
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau du corps principal Ton de couleur Belt width Number of Links

-

21 jours 10PolyacétalBleu100 ~ 400160 ~ 780

-

21 jours 10PolypropylèneBlanc100 ~ 400160 ~ 780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas(mm) 12.7 Tige Polypropylène Pignon applicable Série M1200

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique