• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière fermée, sommet plat 1 pouce

Charnière fermée, sommet plat 1 pouce

Flat, smooth type and suitable for high load applications.

[Features]
· Aperture ratio 0%.
· High lateral rigidity.
· Food safe material available.
· Rod diameter 5 mm (0.2").
· Window opener with sprocket

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M2520POBL [200-500/50]ハバ [80-390/10]リンク

Référence pièce
M2520POBL [200-500/50]ハバ [80-390/10]リンク
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSBelt width Number of Links

-

22 jours 10200 ~ 50080 ~ 390

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas(mm) 25.4 Matériau du corps principal Polyacétal Ton de couleur Bleu
Tige Polypropylène Pignon applicable Série M2500

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique