Pignon 1 pouce

Pignon 1 pouce
Reliable engagement with the belt in a two-row tooth arrangement, with travel in both directions possible.

[Features]
· Slider support.
· The belt, between the drive shaft and the idling sprocket or roller, UHMW runs on a slider support on which a long slider support (SL) made of a suitable material such as polyethylene material is installed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M25S0725Q6
M25S0825Q6
M25S1040Q6
M25S1240Q6
M25S1640Q6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diam. de l'orifice de l'arbre
(mm)

29.43 €

1 14 jours 107□25

37.33 €

1 13 jours 108□25

55.96 €

1 13 jours 1010□40

61.86 €

1 14 jours 1012□40

90.79 €

1 14 jours 1016□40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Config. de l'alésage d'arbre Forme carrée Matériau Polyacétal

Assistance technique