• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chaîne supérieure à palettes, incurvée, spécifications de goupille en plastique (vendue en boîte)

Chaîne supérieure à palettes, incurvée, spécifications de goupille en plastique (vendue en boîte)
  • Remise sur volume

Global standard shape provides compatibility.

[Features]
· Double-hinged shape.
· Has thick diameter (8.5 mm) plastic pin (D-pin specifications) and high tension (3/4 that of steel pin specification).
· 20% lighter than the steel pin specification.
· The whole chain is plastic, making disposal easy.
· Use in combination with 820 and 828 straight line chains when using to relay in a horizontal direction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C0880L0325LFJA+00A

Référence pièce
C0880L0325LFJA+00A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

180.35 €

Disponible 16 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur (sélection de la plage)(mm) 82.6 Spécifications de chaîne Faible friction Spécifications de résistance à l'érosion et de conductivité Liaison Fixe
Largeur(mm) 82.6 Épaisseur(mm) 4 Pas(mm) 38.1
Matériau Polyacétal à faible frottement Ton de couleur Vert Nombre de maillons / boîte Liaison 80
Série de pignons applicable C0880

Vous vous trouvez sur la page de Chaîne supérieure à palettes, incurvée, spécifications de goupille en plastique (vendue en boîte), le numéro d'article est le suivant: C0880L0325LFJA+00A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C0880L0325LFJA+00A.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique