Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Forme de la tête | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Température ambiante d'utilisation (%) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Âme en matière fibreuse | Types de câbles à fibre | Gaine en matière fibreuse | Rayon de pliage (mm) | Taille de la tête de détection (type à vis) (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Longueur de fibre (m) | Aperçu | Forme (faisceau) | Possibilité de coupe libre | Résistance (tension) (N) | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Lentille combinée | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.80 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Galette | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | Standard | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 1000 | - | 0.1 | - | - | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 20.5 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 10 | - | φ1.2 | - | φ2 | 4 | Pince coupante à fibre (E39-F4), fixation de petit diamètre (E39-F9) | 2 | Type transmission ultra fin pour cartographie des galettes | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.29 ou moins | 3.4 | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Support de montage | - | 680 | ||
341.80 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets transparents | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 20 | Réflectivité à 7% de verre sodocalcique | - | - | Type à réflexion limitée | Effet d'arrière-plan | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 25 | - | - | - | - | - | Pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Fibre pour alignement des substrats en verre. Variation de 0.2mm ou moins de la position de détection dans la plage de détection | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.53 ou moins | - | ABS | - | - | 20 | ||
472.40 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets transparents | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 50 | Réflectivité à 7% de verre sodocalcique, extrémité | t = 0.7mm / surface R | - | Type à réflexion limitée | Effet d'arrière-plan | -40~70 | 35~85 | IP40 | 20 | 9 | 23 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 25 | - | - | - | - | - | Pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Fibre pour cartographie des substrats en verre tolérante à l'inclinaison | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.53 ou moins | - | Aluminium | - | - | 38 | ||
300.40 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 20 | - | Réflectivité à 7% de verre sodocalcique | - | Type à réflexion limitée | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 25 | - | φ1.1 | - | - | 1 | Pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Pour alignement des substrats en verre | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.53 ou moins | - | ABS | - | - | 12 | ||
147.80 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Petits spots | Type à vis | Jusqu'à 1000 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 24 | [Résine] Plastique | Flexible | Chlorure de vinyle | 4 | M6 | φ0.265 | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type à angle droit (contact fermé type L), fibre type réfléchissant coaxial pour tête à vis M6, fibre flexible | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | 60 | Laiton plaqué nickel | - | - | 520 | ||
160.50 € | 1 | 6 jours | - | Objets opaques / Objet microscopique | - | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | - | - | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Flexible | Polyéthylène | 2 | M3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65.90 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
114.10 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
180.30 € | 1 | 7 jours | - | Objets opaques / Objet microscopique | - | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | - | - | - | - | - | - | - | -25~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Standard | Polyéthylène | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | E39-F3A / E39-F17 | - | ||
143.69 € 94.84 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Objets opaques / Objet microscopique | - | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | - | - | - | - | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | - | - | Standard | Polyuréthane | 25 | - | - | - | φ0.1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76.50 € | 1 | 5 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Petits spots | Type à vis | Jusqu'à 1000 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 23 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 25 | M6 | φ0.265 | - | φ2.5 | 16 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type réfléchissant coaxial pour tête à vis | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | 60 | Laiton plaqué nickel | - | - | 600 | ||
57.44 € 45.38 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 400 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Résine] Plastique | Résistant à la flexion | Chlorure de vinyle | 4 | M6 | φ0.265 | - | φ0.75 | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type réfléchissant pour tête à vis | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 350 | ||
109.50 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 400 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Résine] Plastique | Résistant à la flexion | Chlorure de vinyle | 4 | M6 | φ0.265 | - | - | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 5 | Type réfléchissant pour tête à vis | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 350 | ||
61.65 € 28.98 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 1000 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | [Résine] Résine acrylique | Standard | Polyéthylène | 25 | M6 | φ1.4 | - | φ4 | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type réfléchissant pour tête à vis pour détection longue distance haute puissance | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 800 | ||
134.10 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 400 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15.7 | [Résine] Plastique | Standard | Chlorure de vinyle | 1 | M6 | φ0.265 | - | φ5.2 | 1 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type réfléchissant pour tête à vis | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 350 | ||
66.37 € | 1 | 6 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 400 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Résine] Plastique | Flexible | Chlorure de vinyle | 1 | M6 | φ1 | - | φ4 | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type réfléchissant pour tête à vis | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Zinc moulé sous pression | - | - | 350 | ||
263.20 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 100 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | - | IP67 | - | - | 35 | [Résine] Résine acrylique | - | Chlorure de vinyle | 1 | - | φ6 | - | - | - | - | 2 | Type réfléchissant, flexible, taille standard, vue latérale, cylindre φ6, rayon de courbure R1 | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | - | 100 | ||
141.90 € 68.11 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 100 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP40 | 10 | 3 | 15 | [Résine] Plastique | Flexible | Chlorure de vinyle | 1 | - | - | - | φ4 | - | Pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type réfléchissant, forme plate, vue à plat | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.15 ou moins | - | Aluminium | - | - | 100 | ||
57.44 € 45.38 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 100 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 11 | [Résine] Plastique | Résistant à la flexion | Chlorure de vinyle | 4 | M3 | - | - | φ0.25 | 4 | - | 2 | Type réfléchissant pour tête à vis | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.78 ou moins | - | Résine méthacrylique | - | - | 60 | ||
139.20 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 200 | - | 0.005 | - | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 10 | M4 | - | - | φ0.5 | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4), fixation de petit diamètre (E39-F9) | 2 | Manchon non résistant à la flexion, type réfléchissant avec manchon φ1.65 pour tête à vis (67mm) | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.78 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 110 | ||
151.70 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 200 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Résine] Résine acrylique | Résistant à la flexion | Chlorure de vinyle | 4 | M4 | - | - | φ0.5 | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4), fixation de petit diamètre (E39-F9) | 2 | Type réfléchissant pour tête à vis | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.78 ou moins | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | - | 140 | ||
61.72 € 30.24 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | - | - | - | - | Forme de réflexion diffuse | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Résine] Résine acrylique | Standard | Polyéthylène | 10 | M4 | - | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4), fixation de petit diamètre (E39-F9) | 2 | Fibre type réfléchissant pour tête à vis M4 compatible détection longue distance | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.78 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | - | ||
74.42 € 35.72 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 100 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 11 | [Résine] Plastique | Flexible | Polyéthylène | 1 | M3 | - | - | φ0.5 | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4), fixation de petit diamètre (E39-F9) | 2 | Type réfléchissant pour tête à vis | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.78 ou moins | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | - | 60 | ||
150.20 € | 1 | 9 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 100 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Résine] Résine acrylique | Résistant à la flexion | Chlorure de vinyle | 4 | - | φ1.5 | - | φ0.25 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | - | 60 | ||
81.70 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à colonne cylindrique | - | - | - | - | Forme de réflexion diffuse | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Résine] Résine acrylique | Standard | Polyéthylène | 10 | - | φ3 | - | - | - | Pince coupante à fibre (E39-F4), fixation de petit diamètre (E39-F9) | 2 | Fibre type réfléchissant à tête cylindrique φ3 pour détection longue distance | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.29 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | - | ||
111.12 € 87.78 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 100 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Résine] Résine acrylique | Flexible | Polyéthylène | 1 | - | φ3 | - | φ0.5 | 2 | - | 2 | - | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.29 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 60 | ||
152.80 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 30 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 35 | [Résine] Résine acrylique | Flexible | Polyéthylène | 1 | - | φ3 | - | φ2 | 1 | - | 2 | Manchon non résistant à la flexion | - | - | - | - | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | - | 30 | ||
142.27 € | 1 | 21 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | [Carré] Type plat | Jusqu'à 100 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | 8 | 2 | 12 | [Résine] Plastique | Résistant à la flexion | Chlorure de vinyle | 4 | - | - | - | - | - | Pince coupante à fibre (E39-F4), fixation de petit diamètre (E39-F9) | 2 | Fibre de type réfléchissant forme plate petit format, fibre résistante à la flexion | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.15 ou moins | - | Aluminium | - | - | 100 | ||
142.27 € | 1 | 21 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | [Carré] Type plat | Jusqu'à 100 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | - | IP67 | 8 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.15 ou moins | - | Aluminium | - | - | 60 | ||
105.54 € | 1 | 6 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | [Carré] Type plat | Jusqu'à 20 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | - | IP40 | 8 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.15 ou moins | - | Aluminium | - | - | 16 | ||
42.70 € 20.50 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 200 | - | - | - | - | Standard | -40~70 | - | IP67 | - | - | 22 | [Résine] Résine acrylique | - | Polyéthylène | 25 | - | φ2 | - | - | - | - | 2 | - | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.29 ou moins | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | - | 150 | ||
136.46 € | 1 | 6 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 30 | - | 0.005 | - | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | [Résine] Plastique | Standard | - | 4 | - | φ3 | - | φ0.265 | 2 | - | 0.5 | Manchon non résistant à la flexion | - | Non-applicable | - | - | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | - | 27 | ||
88.05 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Petits spots | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 200 | - | 0.005 | - | Type à réflexion limitée | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 25 | - | φ3 | - | φ0.265 | 16 | - | 2 | Coaxial | - | - | - | - | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | - | 150 | ||
76.37 € 36.66 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 10 | - | 0.015 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 4 | - | φ3 | - | φ0.25 | 2 | Avec manchon φ0.8 | 2 | Manchon non résistant à la flexion | - | - | 9.8 ou moins | 0.29 ou moins | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | - | 4 | ||
274.10 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | [Grand] Faisceau de zone | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 300 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | 15 | 5 | 26 | [Résine] Résine acrylique | Résistant à la flexion | Polyéthylène | 4 | - | - | - | φ0.265 | 32 | - | 2 | - | Type de zone (largeur de détection 11mm) | - | - | - | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 300 | ||
267.70 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Surface de liquide (montage sur tuyau) | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | Montage sur tuyau | - | - | - | Sans limites | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | 15 | 5 | 23.45 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 4 | - | - | - | φ0.265 | 16 | - | 2 | Pour détection du niveau de liquide à l'intérieur d'un tuyau transparent (aucune limite de largeur de tuyau) | - | Applicable | 29.4 ou moins | - | - | ABS | - | - | - | ||
133.80 € | 1 | 22 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 20 | - | 0.005 | - | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 18 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 4 | - | φ1.5 | - | φ0.25 | 2 | - | 1 | Manchon non résistant à la flexion | - | Non-applicable | 9.8 ou moins | 0.29 ou moins | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | - | 12 | ||
159.70 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 500 | - | 0.005 | - | - | Résistant à la chaleur | -40~150 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Résine] Plastique | Standard | Résine fluorée | 35 | M6 | - | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Fibre type réfléchissant résistante à la chaleur jusqu'à 150°C | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | 450 | ||
122.02 € | 1 | 21 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 300 | - | 0.005 | - | - | Résistant à la chaleur | -40~100 | 35~85 | IP50 | - | - | 17.5 | [Résine] Plastique | Flexible | Polyuréthane | 2 | M6 | - | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Fibre type réfléchissant résistante à la chaleur jusqu'à 100°C | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | - | 280 | ||
262.60 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 200 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistant à la chaleur / Résistance aux basses températures | -60~350 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | Verre | Standard | Acier inoxydable | 25 | M6 | - | - | φ1.4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | - | 180 | ||
984.00 € | 1 | 6 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 200 | - | 0.005 | - | Type à réflexion limitée | Standard / Résistant à la chaleur / Résistance aux basses températures | -40~200 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | Verre | Standard | Résine fluorée | 10 | M6 | - | - | φ1.2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | - | 180 | ||
1,036.00 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Surface de liquide (en contact avec des liquides) | Type en contact avec des liquides | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | Type à colonne cylindrique | - | - | - | - | - | Résistant à la chaleur | -40~200 | 35~85 | IP68 | - | - | 15.8 | [Résine] Plastique | Standard | Résine fluorée | 25 | M6 | - | - | - | - | Pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Fibre pour détection de niveau de liquide (type en contact avec les liquides) | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.29 ou moins | - | PFA | - | - | - | ||
64.65 € | 1 | 16 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | - | - | - | - | Forme de réflexion diffuse | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Résine] Résine acrylique | Standard | Polyéthylène | 10 | M4 | - | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4), fixation de petit diamètre (E39-F9) | 2 | Fibre type réfléchissant pour tête à vis M4 | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.78 ou moins | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | - | - | ||
64.92 € | 1 | 6 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 100 | - | 0.005 | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Résine] Plastique | Flexible | Polyéthylène | 1 | M4 | - | - | φ0.5 | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4), fixation de petit diamètre (E39-F9) | 2 | Type réfléchissant pour tête à vis | - | Applicable | 9.8 ou moins | 0.78 ou moins | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | - | 60 | ||
672.00 € | 1 | 6 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 200 | - | 0.005 | - | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Standard / Résistant à la chaleur / Résistance aux basses températures | -60~350 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | Verre | Standard | Acier inoxydable | 25 | M4 | - | - | φ1 | 1 | - | 2 | Résiste à la chaleur jusqu'à 350 degrés | - | - | - | - | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | - | 180 | ||
52.65 € | 1 | 5 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | Type à vis | - | - | - | - | Forme de réflexion diffuse | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | [Résine] Résine acrylique | Standard | Polyéthylène | 25 | - | - | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Fibre type réfléchissant pour tête à vis M6 | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Zinc moulé sous pression | - | - | - | ||
177.70 € | 1 | 6 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | Type à vis | - | - | - | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | [Résine] Plastique | Flexible | Chlorure de vinyle | 1 | - | - | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Fibre type réfléchissant, fibre flexible avec tête à vis M6, manchon φ2.5 (90mm) | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Laiton plaqué nickel | - | - | - | ||
171.84 € 135.75 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | - | Jusqu'à 200 | - | - | - | - | Résistant à la chaleur | -40~400 | 35~85 | - | - | - | - | Verre | Standard | Acier inoxydable | 25 | - | - | - | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée | 2 | Fibre type réfléchissant résistante à la chaleur jusqu'à 400°C | - | Non-applicable | 29.4 ou moins | 0.78 ou moins | - | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | - | 180 | ||
309.48 € | 1 | 13 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets transparents | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | - | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 10 | Verre (t = 0.7mm) | - | - | Type à réflexion limitée | Résistance aux basses températures | -10~60 | 35~85 | IP67 | 40 | 14 | 27 | - | - | - | 40 | - | - | Processus WET | - | - | - | 5 | Capteur humide | - | Applicable | - | - | - | Résine fluorée | - | - | 8 | ||
346.30 € | 1 | 6 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Petits spots | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 50 | - | - | - | Type à réflexion limitée | Standard / Résistance aux basses températures / Effet d'arrière-plan | -40~70 | 35~85 | IP50 | 25.6 | 29 | 11.6 | [Résine] Résine acrylique | Standard | Polyéthylène | 25 | - | - | - | φ9 | - | - | 2 | Type à fibre intégrée, type petit spot longue portée | - | - | - | - | - | Polyarylate | - | Aucune car configuration à lentille intégrée | 50 | ||
128.85 € | 1 | 6 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Galette | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | [Grand] Faisceau de zone | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 10 | - | 0.005 (substrat de verre) | - | Type à réflexion limitée | Standard / Résistant à la chaleur / Résistance aux basses températures / Effet d'arrière-plan | -40~105 | - | IP50 | 18 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Polycarbonate | - | - | 2 | ||
142.02 € 82.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | [Grand] Faisceau de zone | [Carré] Forme carrée | Jusqu'à 10 | - | 0.005 | - | Type à réflexion limitée | Standard / Résistant à la chaleur / Résistance aux basses températures / Effet d'arrière-plan | -40~105 | 35~85 | IP50 | 16 | 4 | 18 | [Résine] Résine acrylique | Standard | Polyéthylène | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Polycarbonate | - | - | 5.4 | |
55.88 € | 1 | 3 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 400 | - | 0.03 | - | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 23 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 25 | M6 | - | Lentille à fibre | φ1.5 | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | - | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | 15 | - | - | Aucune car configuration à lentille intégrée | 360 | ||
83.31 € 39.99 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 400 | - | 0.1 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15.8 | [Résine] Plastique | Flexible | Polyéthylène | 2 | M6 | - | Lentille à fibre | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type fibre réfléchissante type lentille/écrou intégrés, fibre flexible | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | 15 | Zinc moulé sous pression | - | - | 350 | ||
112.24 € 88.67 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à vis | Jusqu'à 400 | - | 0.03 | - | [Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 23 | [Résine] Plastique | Flexible | Polyéthylène | 1 | M6 | - | Lentille à fibre | φ1.5 | 2 | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | - | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | 15 | - | - | Aucune car configuration à lentille intégrée | 350 | ||
151.10 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets transparents | Rétroréfléchissant | Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés | Standard | Type à vis | Jusqu'à 2 000 | - | - | - | [Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) | Effet d'arrière-plan | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15.8 | [Résine] Plastique | Flexible | Polyéthylène | 2 | M6 | - | Lentille à fibre | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type fibre rétroréfléchissante type lentille/écrou intégrés, fibre flexible | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.98 ou moins | - | Zinc moulé sous pression | - | - | 1200 | ||
64.96 € 51.32 € | 1 |
Jour même
Stock | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | Standard | Type à vis | Jusqu'à 4000 | - | 0.03 | - | - | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15 | [Résine] Plastique | Standard | Polyéthylène | 25 | M4 | - | - | φ2.3 | 1 | - | 2 | Type transmission lentille/fibre intégrées | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.78 ou moins | 15 | Zinc moulé sous pression | - | Aucune car configuration à lentille intégrée | 4000 | ||
148.20 € | 1 | 5 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | Standard | Type à vis | Jusqu'à 4000 | - | 0.1 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 14.4 | [Résine] Plastique | Flexible | Polyéthylène | 2 | M4 | - | Lentille à fibre | - | - | Écrou hexagonal, rondelle dentée, pince coupante à fibre (E39-F4) | 2 | Type fibre de transmission type lentille/écrou intégrés, fibre flexible | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.78 ou moins | 15 | Zinc moulé sous pression | - | - | 3500 | ||
65.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | Standard | Type à vis | Jusqu'à 4000 | 2.3 | 0.03 | - | - | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15 | [Résine] Plastique | Flexible | Polyéthylène | 1 | M4 | - | - | φ2.3 | 1 | - | 2 | Type transmission lentille/fibre intégrées | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.78 ou moins | 15 | Zinc moulé sous pression | - | Aucune car configuration à lentille intégrée | 3500 | |
181.80 € | 1 | 7 jours | [Unité à fibre optique] Unité à fibre optique | Objets opaques | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | Standard | Type à vis | Jusqu'à 4000 | 2.3 | 0.03 | - | - | Standard / Résistance aux basses températures | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15 | [Résine] Plastique | Flexible | Polyéthylène | 1 | M4 | - | - | φ2.3 | 1 | - | 5 | Type transmission lentille/fibre intégrées | - | Applicable | 29.4 ou moins | 0.78 ou moins | 15 | Zinc moulé sous pression | - | Aucune car configuration à lentille intégrée | 3500 |
Loading...
Type d'accessoire pour amplificateur | Type à séparation d'amplificateur |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Objets détectés
Méthode de détection
Type de disposition de l'axe optique
Forme de faisceau
Forme de la tête
Distance de détection [classification](mm)
Sujet détecté standard(φ)
Objet détecté le plus petit(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant
Environnement de fonctionnement
Structure de protection
Largeur de tête maximale(mm)
Hauteur de tête maximale(mm)
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Types de câbles à fibre
Gaine en matière fibreuse
Rayon de pliage(mm)
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm)
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur)
Diam. du spot(mm)
Nombre d'axes optiques(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Longueur de fibre(m)
Aperçu
Forme (faisceau)
Possibilité de coupe libre
Résistance (tension)(N)
Force (de serrage)(N▪m)
Angle d'ouverture(°)
Matériau (tête de détection)
Méthode de montage
Lentille combinée
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles