Capteurs à fibres optiques / Pack économique / [E3X-V]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3X-VD21 2M
E3X-VT21 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Diam. du spot
(mm)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Matériau (tête de détection) Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

111.56 €

1 5 jours RétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleJusqu'à 200-[Rétroréfléchissant] Rétroréfléchissant17M6φ42Zinc moulé sous pression180

109.44 €

76.61 €

1 Jour même

Stock

[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionJusqu'à 10001-14M4--Laiton plaqué nickel560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité à fibre optique Objets détectés Objets opaques / Objet microscopique Forme de faisceau Standard
Source lumineuse LED rouge Forme de la tête Type à vis Type d'accessoire pour amplificateur Type à séparation d'amplificateur
Objet détecté le plus petit(φ) 0.005 Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures Température ambiante d'utilisation(°C) -25::55
Température ambiante d'utilisation(%) 35::85 Structure de protection IP50 Âme en matière fibreuse Résine acrylique
Types de câbles à fibre Flexible Gaine en matière fibreuse Chlorure de vinyle Rayon de pliage(mm) 1
Tension d'alimentation(V) 12–24VCC Format de sortie Collecteur ouvert NPN Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable
Méthode de connexion Type à câble intégré Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) - Longueur de cordon(m) 2
Temporisateur - Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) - Temps de réponse (mode standard)(ms) -
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) E39-L143 Classe de laser - Forme (amplificateur) -
Matériau (amplificateur) - Capteurs applicables - Aperçu -
Forme (faisceau) - Entrée / sortie - Possibilité de coupe libre Applicable
Résistance (tension)(N) - Force (de serrage)(N▪m) - Angle d'ouverture(°) -
Méthode de montage Matériel de montage Lentille combinée -

Assistance technique