Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E3X-NA6 |
E3X-NA11 2M |
E3X-NA11F 2M |
E3X-NA41 2M |
E3X-NAG11 2M |
E3X-SD7 |
E3X-SD21 2M |
E3X-SD21 5M |
E3X-SD51 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Objets détectés | Source lumineuse | Format de sortie | Méthode de connexion | Taille de la tête de détection (type à vis) (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Longueur de cordon (m) | Temporisateur | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Temps de réponse (mode standard) (ms) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Classe de laser | Aperçu | Forme (faisceau) | Entrée / sortie | Possibilité de coupe libre | Résistance (tension) (N) | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Lentille combinée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.00 € | 1 | 7 jours | Objets opaques | [Rouge] LED rouge | Collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (câblage réduit) | - | - | - | Temporisateur d'arrêt différé (40ms) | Réglages barre et volume | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
110.41 € | 1 | 5 jours | Objets opaques | [Rouge] LED rouge | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | - | - | 2 | Temporisateur d'arrêt différé (40ms) | Réglages barre et volume | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
237.20 € | 1 | 7 jours | Objets opaques | [Rouge] LED rouge | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | - | - | 2 | Temporisateur d'arrêt différé (40ms) | - | 0.02 | - | - | - | Type à réponse rapide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
155.90 € | 1 | 6 jours | Objets opaques | [Rouge] LED rouge | Collecteur ouvert PNP | Type à câble intégré | - | - | 2 | Temporisateur d'arrêt différé (40ms) | Réglages barre et volume | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
195.80 € | 1 | 7 jours | Étiquette | LED verte | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | - | - | 2 | Arrêt différé 40ms fixe | Détection de marquage | - | - | - | - | Pour détection de marquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
127.60 € | 1 | 7 jours | Objets opaques | [Rouge] LED rouge | Collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (câblage réduit) | - | - | - | Sans temporisateur | Affichage numérique et touche de réglage direct | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
177.10 € | 1 | 6 jours | Objets opaques | [Rouge] LED rouge | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | - | - | 2 | Sans temporisateur | Affichage numérique et touche de réglage direct | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
115.90 € | 1 | 6 jours | Objets opaques | [Rouge] LED rouge | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | - | - | 5 | Sans temporisateur | Affichage numérique et touche de réglage direct | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
177.10 € | 1 | 6 jours | Objets opaques | [Rouge] LED rouge | Collecteur ouvert PNP | Type à câble intégré | - | - | 2 | Sans temporisateur | Affichage numérique et touche de réglage direct | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Capteur à fibre optique (amplificateur) | Méthode de détection | Type à faisceau traversant | Forme de la tête | Forme carrée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | Polytéréphtalate de butylène | Type d'accessoire pour amplificateur | Amplificateur uniquement | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux basses températures |
Température ambiante d'utilisation(°C) | -25::55 | Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 | Structure de protection | IP50 |
Tension d'alimentation(V) | 12–24VCC | Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable | Forme (amplificateur) | Forme carrée |
Matériau (amplificateur) | Polytéréphtalate de butylène |
Configurer
Propriétés de base
Objets détectés
Source lumineuse
Format de sortie
Méthode de connexion
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm)
Longueur de cordon(m)
Temporisateur
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur)
Temps de réponse (mode standard)(ms)
Nombre d'axes optiques(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Classe de laser
Aperçu
Forme (faisceau)
Entrée / sortie
Possibilité de coupe libre
Résistance (tension)(N)
Force (de serrage)(N▪m)
Angle d'ouverture(°)
Matériau (tête de détection)
Méthode de montage
Lentille combinée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles