Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EE-SX473 |
EE-SX670A |
EE-SX671P-WR 1M |
EE-SX672A |
EE-SX672P |
EE-SX673A |
EE-SX674P-WR 1M |
EE-SX676 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Largeur maximale de la tête (mm) | Hauteur maximale de la tête (mm) | Profondeur maximale de la tête (mm) | Mode de fonctionnement | Format de sortie | Méthode de connexion | Mode témoin | Spécifications de cordon / câble | Longueur de cordon / câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.92 € | 1 |
Jour même
Stock | Type à installation fixe | 13.4 | 12.8 | 22.2 | Lumière visible - ACTIVÉ | Sortie du collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct) | Lumière allumée (rouge) | - | - | ||
21.37 € | 1 |
Jour même
Stock | Type standard | 25.4 | 6.95 | 22.2 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie du collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct) | Lumière bloquée (rouge) | - | - | ||
46.63 € | 1 | 7 jours | Type L | 26.2 | 15.5 | 18.7 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie de collecteur ouverte PNP | Type à câble intégré | Lumière allumée (rouge) | Cordon pour robot φ2.8mm, 4 âmes | 1000 | ||
21.53 € | 1 |
Jour même
Stock | Type T | 13.7 | 26 | 22.2 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie du collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct) | Lumière bloquée (rouge) | - | - | ||
40.83 € | 1 |
Jour même
Stock | Type T | 13.7 | 26 | 22.2 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie de collecteur ouverte PNP | Type de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct) | Lumière allumée (rouge) | - | - | ||
21.37 € | 1 |
Jour même
Stock | Type à installation fixe | 13.4 | 12.8 | 22.2 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie du collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct) | Lumière bloquée (rouge) | - | - | ||
44.48 € | 1 | 6 jours | Type à installation fixe | 13.6 | 15.5 | 25.7 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie de collecteur ouverte PNP | Type à câble intégré | Lumière allumée (rouge) | Cordon pour robot φ2.8mm, 4 âmes | 1000 | ||
23.92 € | 1 |
Jour même
Stock | Type F | 13.7 | 13.2 | 22.2 | Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation) | Sortie du collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct) | Lumière allumée (rouge) | - | - |
Loading...
Distance de détection(mm) | 5 | Méthode de détection | Type à faisceau traversant (type à rainure) | Méthode de luminescence | Lumière CC (LED infrarouge) |
---|---|---|---|---|---|
Trou de la fente / largeur(mm) | - | Sujet détecté standard(mm) | 2 × 0.8mm ou plus de corps opaque | Profondeur de rainure(mm) | - |
Structure de protection | IP50 | Format de montage | - | Entre amplificateurs(mm) | - |
Tuyau applicable(φ) | - | Type détaillé | - |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme
Largeur maximale de la tête(mm)
Hauteur maximale de la tête(mm)
Profondeur maximale de la tête(mm)
Mode de fonctionnement
Format de sortie
Méthode de connexion
Mode témoin
Spécifications de cordon / câble
Longueur de cordon / câble(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles