Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EE-SPX743
Forme | Type R | Distance de détection(mm) | 3.6 | Largeur maximale de la tête(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur maximale de la tête(mm) | 13 | Profondeur maximale de la tête(mm) | 21.2 | Méthode de détection | Type à faisceau traversant (type à rainure) |
Méthode de luminescence | Lumière modulée (lumière infrarouge) | Mode de fonctionnement | ON quand la lumière est interrompue | Format de sortie | Sortie de tension NPN |
Méthode de connexion | Type de connecteur (intégré) | Mode témoin | Lumière allumée (rouge) | Trou de la fente / largeur(mm) | - |
Sujet détecté standard(mm) | 1 × 0.5mm ou plus de corps opaque | Spécifications de cordon / câble | EE-1013 (cordon rond isolé en vinyle φ2.9, 3 âmes) | Longueur de cordon / câble(mm) | 1000 |
Profondeur de rainure(mm) | - | Structure de protection | IP50 | Format de montage | Type à montage par vis (M3) |
Entre amplificateurs(mm) | - | Tuyau applicable(φ) | - | Type détaillé | - |
Vous vous trouvez sur la page de Micro-capteurs optiques (lumière modulée), modèle avec connecteur rainuré [EE-SPX74 / 84], le numéro d'article est le suivant: EE-SPX743.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EE-SPX743.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles