Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Distance de détection (mm) | Largeur maximale de la tête (mm) | Hauteur maximale de la tête (mm) | Profondeur maximale de la tête (mm) | Méthode de détection | Méthode de luminescence | Mode de fonctionnement | Format de sortie | Méthode de connexion | Trou de la fente / largeur (mm) | Format de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79 € | 10 | 6 jours | Vertical type | 5 | 13 | 5.7 | 8 | Rétroréfléchissant | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | - | - | ||
6.09 € | 1 | 7 jours | Type standard | 3.6 | 25.6 | 11.5 | 6.35 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne soudée | - | - | ||
3.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 10.4 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 2.1×1.0 | - | |
4.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 10.4 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 2.1×0.2 | - | |
6.24 € | 10 | 6 jours | Type standard | 5 | 15.4 | 10.4 | 6.2 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | - | - | ||
1.62 € 1.13 € | 1 |
Jour même
Stock | Type standard | 2 | 8 | 4 | 6 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | Lumière infrarouge | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 0.5 | Type compact pour usage général | ||
2.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | 5.2 | 12.6 | 6.9 | 6.3 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 1.0 | Type petit / large | |
3.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | 5 | 14 | 6 | 12.7 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 0.5 | Usage général | |
2.71 € | 1 | 7 jours | Type standard | 5 | 14 | 5 | 14.7 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 0.5 | Type haut (rainure profonde) | ||
3.25 € | 1 | 9 jours | Type standard | 3 | 10.3 | 5.2 | 6.5 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 0.5 | Type à fente horizontale | ||
2.40 € | 20 | 6 jours | Type standard | 2.8 | 8.9 | 4 | 5.4 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 0.5 | Type profil bas / petit | ||
2.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | 8 | 17.7 | 12 | 6 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 0.5 | Type à usage général / large | |
4.58 € | 1 | 6 jours | Type standard | 3.4 | 13.6 | 10.4 | 6.2 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 0.5 | Usage général | ||
2.65 € | 1 | 6 jours | Type standard | 3.4 | 25 | 6 | 10 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne pour connecter les PCB et les connecteurs | 0.5 | Type à montage par vis | ||
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | 2 | 5 | 4.2 | 5.2 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 0.4 | Type ultra compact / à usage général | |
3.97 € 1.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type standard | 2 | 4.9 | 2.6 | 3.3 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 0.4 | Type à usage général profil bas ultra compact | |
1.67 € | 1 | 6 jours | Type standard | 3 | 6.4 | 4.2 | 5.4 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | - | Sortie photo / transistor | Borne PCB | 0.4 | Type ultra compact / à usage général | ||
4.64 € | 1 | 5 jours | Type L | 5 | 11 | 18 | 34 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | ON quand la lumière est interrompue | Connecteur de sortie photo / circuit intégré inclus | Peut être connecté directement à C-MOS/TTL, compatible avec les connecteurs Tyco Electronics AMP EI | 0.5 | Type à montage par vis | ||
2.23 € | 1 | 6 jours | Type standard | 5 | 13.7 | 5 | 10 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | ON quand la lumière est interrompue | Sortie photo / circuit intégré | Peut être connecté directement à la borne PCB, C-MOS ou TTL | 0.5 | Usage général | ||
5.51 € | 1 | 5 jours | Type L | 5 | 11 | 18 | 34 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | Lumière visible - ACTIVÉ | Connecteur de sortie photo / circuit intégré inclus | Peut être connecté directement à C-MOS/TTL, compatible avec les connecteurs Tyco Electronics AMP EI | 0.5 | Type à montage par vis | ||
2.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type standard | 8 | 17.7 | 6 | 12.7 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | Lumière visible - ACTIVÉ | Sortie photo / circuit intégré | Peut être connecté directement à la borne PCB, C-MOS ou TTL | 0.5 | Usage général | |
2.54 € | 1 | 6 jours | Type standard | 5 | 14 | 5.1 | 10.2 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | Lumière visible - ACTIVÉ | Sortie photo / circuit intégré | Peut être connecté directement à la borne PCB, C-MOS ou TTL | 0.5 | Usage général | ||
2.75 € | 1 | 6 jours | Type standard | 3 | 12.2 | 5 | 10 | Type à faisceau traversant (type à rainure) | - | Lumière visible - ACTIVÉ | Sortie photo / circuit intégré | Peut être connecté directement à la borne PCB, C-MOS ou TTL | - | Usage général |
Loading...
Mode témoin | - | Sujet détecté standard(mm) | - | Spécifications de cordon / câble | - |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de cordon / câble(mm) | - | Profondeur de rainure(mm) | - | Entre amplificateurs(mm) | - |
Tuyau applicable(φ) | - | Type détaillé | - |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme
Distance de détection(mm)
Largeur maximale de la tête(mm)
Hauteur maximale de la tête(mm)
Profondeur maximale de la tête(mm)
Méthode de détection
Méthode de luminescence
Mode de fonctionnement
Format de sortie
Méthode de connexion
Trou de la fente / largeur(mm)
Format de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles