Photocapteur/macro-capteur / type de connexion profil bas/réflexion [EE-SPX□, EE-SPY□]

Photocapteur/macro-capteur / type de connexion profil bas/réflexion [EE-SPX□, EE-SPY□]
  • En promotion
Modulated light type strong against ambient disturbance light
[Features]
· Power supply voltage is DC5 to 24V wide range voltage output type.
· Easy to adjust optical axis marking.
· Adjustment, convenient for operation check with a light incident indicator light.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EE-SPY301
EE-SPY302
EE-SPY401
EE-SPY402
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Mode de fonctionnement

61.60 €

38.81 €

1 Jour même

Stock

Horizontal typeON quand la lumière est interrompue

61.60 €

1 6 jours Vertical typeON quand la lumière est interrompue

61.60 €

38.81 €

1 Jour même

Stock

Horizontal typeLumière visible - ACTIVÉ

61.60 €

1 6 jours Vertical typeLumière visible - ACTIVÉ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de détection(mm) 5 Largeur maximale de la tête(mm) 26 Hauteur maximale de la tête(mm) 7
Profondeur maximale de la tête(mm) 20 Méthode de détection Forme de réflexion diffuse Méthode de luminescence Lumière modulée (lumière infrarouge)
Format de sortie Sortie de tension NPN Méthode de connexion Type de connecteur (soudage impossible) Mode témoin Lumière allumée (rouge)
Trou de la fente / largeur(mm) - Sujet détecté standard(mm) - Spécifications de cordon / câble -
Longueur de cordon / câble(mm) - Profondeur de rainure(mm) - Structure de protection IP50
Format de montage - Entre amplificateurs(mm) - Tuyau applicable(φ) -
Type détaillé -

Assistance technique