• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Amplificateur modèle numérique haute précision - Capteurs de proximité distincts [E2C-EDA]

Amplificateur modèle numérique haute précision - Capteurs de proximité distincts [E2C-EDA]

[Features]
· High precision sensitivity setting can be done easily in the proximity sensor with separate amplifier.
· Sensor head variation can be selected according the intended use. Adopt flexible cable for sensor head.
· It is not easily affected by ambient temperature change 0. 08%/°C temperature characteristic (ø5. 4 types).
· Easy & reliable detection setting of micron accuracy can be done (Teaching function).
· The detection margin can be confirmed (digital display).
· High precision positioning, discrimination inspection support. "FP (FinePositioning) function" that maximizes variation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2C-ED01
E2C-ED01-F
E2C-ED02
E2C-ED02-F
E2C-EDA6
E2C-EDA8
E2C-EDA11 2M
E2C-EDA21 2M
E2C-EDA41 2M
E2C-EDR6-F
E2C-EM02
E2C-EM07M
E2C-EV05
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Objets détectés Environnement de fonctionnement Blindé / non blindé Sens de détection Matériau du boîtier Matériau de la surface de détection Amplificateur Taille de tête de détection à vis Taille de tête de détection cylindrique
(Ø)
Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Structure de protection (CEI) Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

166.82 €

4 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 1Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType blindéAvant[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Plastique ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateur-5.410–2018----IP67----Type relais de connecteur (spécial)-Cordon rond coaxial isolé en vinyle (PVC), φ2.5, 1 âmeSupports de montage de préamplificateurTête de capteurE2C-EDA□1

172.73 €

4 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 1Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance aux basses températuresType blindéAvant[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Plastique ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateur-5.410–2018----IP67----Type relais de connecteur (spécial)-Cordon rond coaxial isolé en vinyle (PVC), φ2.5, 1 âmeSupports de montage de préamplificateurTête de capteur, type coupe libreE2C-EDA□1

166.82 €

4 jours Type à colonne cylindrique~2Métal magnétiqueStandard / Résistance aux basses températuresType blindéAvantLaiton[Plastique ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateur-820.1~3022----IP67----Type relais de connecteur (spécial)-Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.5, 1 âmeSupports de montage de préamplificateurTête de capteurE2C-EDA□2

172.73 €

4 jours Type à colonne cylindrique~2Métal magnétiqueStandard / Résistance aux basses températuresType blindéAvantLaiton[Plastique ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateur-820.1~3022----IP67----Type relais de connecteur (spécial)-Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.5, 1 âmeSupports de montage de préamplificateurTête de capteur, type coupe libreE2C-EDA□2

140.55 €

4 jours Forme carrée--Standard / Résistance aux basses températuresType blindé-Polytéréphtalate de butylène-Amplificateur uniquement--70.1–78.530.1~40325.1~1010IP50Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPNCommutation NO/NFType de connecteur (spécial)--Sortie jumelée, sortie de zone, détection de déconnexion, détection de différentiel, prévention des interférences mutuellesUnité d'amplificateurE2C-ED□ / EM□ / EV□-

140.55 €

4 jours Forme carrée--Standard / Résistance aux basses températuresType blindé-Polytéréphtalate de butylène-Amplificateur uniquement--70.1–78.530.1~40325.1~1010IP50Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert PNPCommutation NO/NFType de connecteur (spécial)--Sortie jumelée, sortie de zone, détection de déconnexion, détection de différentiel, prévention des interférences mutuellesUnité d'amplificateurE2C-ED□ / EM□ / EV□-

141.95 €

4 jours Forme carrée--Standard / Résistance aux basses températuresType blindé-Polytéréphtalate de butylène-Amplificateur uniquement--70.1–78.530.1~40325.1~1010IP50Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPNCommutation NO/NFType à câble intégré2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 4 âmesSortie jumelée, sortie de zone, détection de déconnexion, détection de différentiel, prévention des interférences mutuellesUnité d'amplificateurE2C-ED□ / EM□ / EV□-

141.95 €

4 jours Forme carrée--Standard / Résistance aux basses températuresType blindé-Polytéréphtalate de butylène-Amplificateur uniquement--70.1–78.530.1~40325.1~1010IP50Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPNCommutation NO/NFType à câble intégré2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 4 âmesEntrée externe, réglage à distance, détection de différentiel, prévention des interférences mutuellesUnité d'amplificateurE2C-ED□ / EM□ / EV□-

141.95 €

4 jours Forme carrée--Standard / Résistance aux basses températuresType blindé-Polytéréphtalate de butylène-Amplificateur uniquement--70.1–78.530.1~40325.1~1010IP50Type à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert PNPCommutation NO/NFType à câble intégré2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 4 âmesSortie jumelée, sortie de zone, détection de déconnexion, détection de différentiel, prévention des interférences mutuellesUnité d'amplificateurE2C-ED□ / EM□ / EV□-

184.52 €

4 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 1Métal magnétiqueStandard / Résistance aux basses températuresType blindéAvantLaiton[Plastique ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateur-310–2018----IP67----Type relais de connecteur (spécial)0.5Cordon rond coaxial isolé en vinyle (PVC), φ1.7, 1 âmeSupports de montage de préamplificateurTête de capteur, type coupe libreE2C-EDA□0.6

166.82 €

4 jours Type à vis~2Métal magnétiqueStandard / Résistance aux basses températuresType blindéAvantLaiton[Plastique ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateurM10-20.1~3022----IP67----Type relais de connecteur (spécial)2Cordon rond coaxial isolé en vinyle (PVC), φ2.5, 1 âmeSupports de montage de préamplificateurTête de capteurE2C-EDA□2

166.82 €

4 jours Type à vis~10Métal magnétiqueStandard / Résistance aux basses températuresType non blindéAvantLaiton[Plastique ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateurM18-30.1~4035----IP67----Type relais de connecteur (spécial)2Cordon rond coaxial isolé en vinyle (PVC), φ2.5, 1 âmeSupports de montage de préamplificateurTête de capteurE2C-EDA□7

178.63 €

4 jours Forme carréeJusqu'à 5Métal magnétiqueStandard / Résistance aux basses températuresType blindé[Détection latérale] Surface supérieureZinc[Plastique ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateur--20.1~303010.1~15141–54.8IP67----Type relais de connecteur (spécial)2Cordon rond coaxial isolé en vinyle (PVC), φ2.5, 1 âmeSupports de montage de préamplificateurTête de capteurE2C-EDA□5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Normes acquises CE / CEI Disposition des broches de connecteur - Type à fréquences différentes Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique