Capteurs de proximité pour détection d'aluminium, modèle de séparation par amplificateur [E2CY]

Capteurs de proximité pour détection d'aluminium, modèle de séparation par amplificateur [E2CY]
  • Remise sur volume
[Features]
· proximity sensor with separate amplifier that can easily do sensitivity adjustment of nonmagnetic metal detection.
· Nonmagnetic metal (aluminum, copper etc) detected.
· Small flat head (shape E2C-V3A).
· Fluoropolymer type for chemicals (form E2CY-C2AF) are also assorted.
· Easy sensitivity adjustment (one touch teaching).
· The detection margin is obvious at a glance. (LED level indicator light).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2CY-C1R5A-1 3M
E2CY-C2A 3M
E2CY-SD11 2M
E2CY-X1R5A 3M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Objets détectés Matériau du boîtier Matériau de la surface de détection Amplificateur Taille de tête de détection à vis Taille de tête de détection cylindrique
(Ø)
Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Normes acquises Structure de protection (CEI) Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

101.10 €

1 6 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 2Non-magnetic Metal[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)[Résine ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateur-5.410–2018-----IP67-----3Cordon coaxial haute fréquence (50Ω), φ2.5, 1 âme-Pièce du capteurE2CY-SD111.5

101.10 €

1 Disponible 6 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 2Non-magnetic Metal[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)[Résine ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateur-810–2018-----IP67-----3Cordon coaxial en résine fluorine (50Ω), φ2.5, 1 âme-Pièce du capteurE2CY-SD112

292.83 €

1 7 jours Forme carrée--Polytéréphtalate de butylène-Amplifier onlyM12-60,1 à 707030,1 à 4032.55,1 à 1010CE / CEIIP50CC12–24VCCCollecteur ouvert NPNCommutation NO/NFMarron + V, noir : sortie de contrôle, bleu + 0V2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmesSupport de montage, temporisateur inclus, fonction de sortie d'auto-diagnostic incluse, remise à zéro et réinitialisation initialeUnité d'amplificateurE2CY-X□ / C□ / V□-

246.05 €

1 6 jours Type à visJusqu'à 2Non-magnetic Metal[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)[Résine ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateurM5-10–2018-----IP67-----3Cordon coaxial haute fréquence (50Ω), φ2.5, 1 âme-Pièce du capteurE2CY-SD111.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures Blindé / non blindé Type blindé Sens de détection Avant
Méthode de connexion Type à câble intégré Type à fréquences différentes Standard

Assistance technique