• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Capteurs de proximité avec amplificateur de séparation, modèle de capacité [E2J]

Capteurs de proximité avec amplificateur de séparation, modèle de capacité [E2J]

[Features]
· Flat capacitive separate amplifier.
· Ideal for mounting robot hands.
· Thickness 5. 5 mm flat head.
· Adopt robot code.
· Operation indicator light even in the sensor section.
· Easy connection with one touch connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2J-JC4A 2M
E2J-W10MA 1M
E2J-W20MA 1M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Blindé / non blindé Sens de détection Matériau du boîtier Matériau de la surface de détection Amplificateur Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Structure de protection (CEI) Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

104.58 €

4 jours ---[Plastique ABS] ABS-Amplificateur uniquement50.1~6059.120.1~3029.310.1~2012IP50Type à 3 fils courant continu24VDCCollecteur ouvert NPNCommutation NO/NFType à câble intégré2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmesUnité d'amplificateurE2J-W□MA-

99.28 €

4 jours ~10Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Plastique ABS] ABS résistant à la chaleur[Plastique ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateur20.1~303015.1~20205.1~105.5IP66----Type de relais de connecteur (M8)1Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (cordon de robot), φ4Pièce du capteurE2J-JC4A10

99.35 €

4 jours ~20Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Plastique ABS] ABS résistant à la chaleur[Plastique ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateur30.1~404020.1~30305.1~105.5IP66----Type de relais de connecteur (M8)1Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (cordon de robot), φ4Pièce du capteurE2J-JC4A20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme carrée Objets détectés Conducteur et diélectrique Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures
Normes acquises CEI Disposition des broches de connecteur - Type à fréquences différentes Standard
Fonction incluse -

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique