Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F39-L10 |
F39-L11 |
F39-L12 |
F39-LE2 |
F39-LE3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur maximale (mm) | Hauteur maximale (mm) | Type | Distance entre le sol et le trou de montage au sommet du capteur (mm) | Dimensions de la surface de montage du capteur / du trou de montage au sol (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.38 € | 2 | 7 jours | 42 | 140 | Support en L pour montage | 20 | 130 | ||
60.38 € | 2 | 7 jours | 75 | 140 | Support de montage plat | 20 | 130 | ||
64.82 € | 2 | 7 jours | 35.2 | 144 | Support de protection (pour récepteur) | 22 | 137 | ||
17.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 36 | 74 | Support en L pour montage | 24 | 63 | |
68.08 € | 1 | 7 jours | 27 | 74 | Éléments de protection | - | 43.5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Largeur maximale(mm)
Hauteur maximale(mm)
Type
Distance entre le sol et le trou de montage au sommet du capteur(mm)
Dimensions de la surface de montage du capteur / du trou de montage au sol(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles