• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité à fibres optiques, objectifs haute puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E39-F1
E39-F1-33
E39-F16
E39-F17
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme de la tête Matériau du boîtier Type d'accessoire pour amplificateur Sujet détecté standard
(φ)
Objet détecté le plus petit
(φ)
Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Capteurs applicables Aperçu Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage

21.73 €

4 jours Type à colonne cylindriqueLaiton-40.1Standard / Résistant à la chaleur~20048.9Deux pièces par jeu (intensité 50 fois)φ4Fibre applicable E32 (tête type transmission M4)Unité de lentille longue distance12Verre optiqueM2.6X0.45

84.12 €

6 jours Type à colonne cylindriqueLaiton---Standard / Résistant à la chaleur~200611Deux pièces par jeuφ4Pour E32-T51Unité de lentille longue distance12Verre optiqueLongueur de filetage effective 3.1 (M4 × 0.7)

129.27 €

4 jours --Type à séparation d'amplificateur----60~350------6--

115.88 €

6 jours --Type à séparation d'amplificateur----25~70---φ0.3–1.6-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Lentille de capteur

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique