Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E39-F1 |
E39-F1-33 |
E39-F3A-5 |
E39-F3B |
E39-F18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Objets détectés | Méthode de détection | Forme de faisceau | Forme de la tête | Matériau du boîtier | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Capteurs applicables | Aperçu | Forme (faisceau) | Possibilité de coupe libre | Angle d'ouverture (°) | Méthode de montage | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.35 € | 1 | 7 jours | - | - | - | Type à colonne cylindrique | Laiton | - | 4 | 0.1 | Standard / Résistant à la chaleur | ~200 | 4 | 8.9 | - | Deux pièces par jeu (intensité 50 fois) | φ4 | Fibre applicable E32 (tête type transmission M4) | Unité de lentille longue distance | - | - | 12 | M2.6X0.45 | - | ||
154.60 € | 1 | 7 jours | - | - | - | Type à colonne cylindrique | Laiton | - | - | - | Standard / Résistant à la chaleur | ~200 | 6 | 11 | - | Deux pièces par jeu | φ4 | Pour E32-T51 | Unité de lentille longue distance | - | - | 12 | Longueur de filetage effective 3.1 (M4 × 0.7) | - | ||
140.60 € | 1 | 6 jours | - | Rétroréfléchissant | Petits spots | - | - | Jusqu'à 10 | - | - | Standard | -40~70 | - | - | φ2.1 | - | φ0.1 | E32-C41 / E32-C31 | Type spot petit format (unité de lentille + unité de fibre) | Type à spot petit format | Non-applicable | - | - | 7 | ||
208.80 € | 1 | 6 jours | - | Rétroréfléchissant | Petits spots | - | - | Jusqu'à 20 | - | - | Standard | -40~70 | - | - | φ0.5 | - | φ0.2 | E32-C41 / E32-C31 | Type spot petit format (unité de lentille + unité de fibre) | Type à spot petit format | Non-applicable | - | - | 17 | ||
208.80 € | 1 | 7 jours | Objet microscopique | [Pénétration] Type à faisceau traversant | - | Type à colonne cylindrique | Aluminium | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | φ3 | Unité de fibre (E32-CC200 / -CC200R2 / -C11N) | Unité de lentille type réfléchissant longue distance | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Lentille de capteur | Matériau (tête de détection) | Verre optique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Objets détectés
Méthode de détection
Forme de faisceau
Forme de la tête
Matériau du boîtier
Distance de détection [classification](mm)
Sujet détecté standard(φ)
Objet détecté le plus petit(φ)
Environnement de fonctionnement
Hauteur de tête maximale(mm)
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm)
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur)
Diam. du spot(mm)
Capteurs applicables
Aperçu
Forme (faisceau)
Possibilité de coupe libre
Angle d'ouverture(°)
Méthode de montage
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles