Butée Mega, MC, type standard (spécifications de l'aluminium)

Butée Mega, MC, type standard (spécifications de l'aluminium)
  • En promotion
  • Remise sur volume
· 22 models from φ4 to φ35 shaft diameter available as standard
· Supports aluminum timing pulleys (steel is also usable)
· Reduced number of bolts shortens attachment/detachment time
· With a spigot joint on the back, it can also be used as a bearing retainer
· With low surface pressure, it is also ideal for hollow shafts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MC-4-15
MC-4.5-16
MC-5-16
MC-6-17
MC-8-19
MC-10-21
MC-11-22
MC-12-24
MC-14-26
MC-15-28
MC-16-29
MC-17-30
MC-18-31
MC-19-32
MC-20-37
MC-22-39
MC-24-41
MC-25-42
MC-28-45
MC-30-50
MC-32-53
MC-35-56
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Plage de poussée axiale admissible
(Kn)
Min. D.E. du moyeu D2 (pour EN 1.1181 Équiv.)
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)

39.20 €

1 5 jours 1042.0 à 20.015211915.517.5

31.33 €

15.04 €

1 Jour même

Stock

104.52.0 à 20.0162.212015.519

36.42 €

1 5 jours 1052.0 à 20.0162.512015.519

31.35 €

15.36 €

1 Jour même

Stock

1062.0 à 20.01741.332315.520

36.42 €

1 5 jours 1082.0 à 20.01961.512617.522

39.29 €

18.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10102.0 à 20.02181.632917.524

38.59 €

1 5 jours 10112.0 à 20.02291.663019.525

41.82 €

1 5 jours 10122.0 à 20.024121.993320.527

42.95 €

1 5 jours 10142.0 à 20.026182.563820.529

44.99 €

1 5 jours 101520,1 à 50,028253.34402331

46.16 €

1 5 jours 101620,1 à 50,029263.34412332

46.16 €

1 5 jours 101720,1 à 50,030273.18422433

43.59 €

1 5 jours 101820,1 à 50,031293.23462434

42.96 €

1 5 jours 101920,1 à 50,032333.5492435

48.81 €

1 5 jours 102050,1 à 70,037545.47542840

46.21 €

1 5 jours 102250,1 à 70,039655.94562842

51.43 €

1 5 jours 102470,1 à 100,041857.07593045

53.37 €

1 5 jours 1025100,1 à 150,0421108.77643246

55.53 €

1 5 jours 1028100,1 à 150,0451258.91723249

58.58 €

1 5 jours 1030150,1 à 200,05018012.08763555

56.33 €

1 5 jours 1032200,1 à 300,05321013.13813558

55.73 €

1 5 jours 1035200,1 à 300,05623013.13853862

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride centrage Disponible Matériau du corps Alliage d'aluminium haute résistance
Traitement de surface Aluminium anodisé Structure de serrage Type à simple cône Méthode de serrage Mécanique (type à cale)
Nombre de boulons de serrage Multiple

Assistance technique