Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SRS9WGM+[40-1430/1]L[H,P]M |
SRS9WGM+[40-1430/1]LM |
SRS9WGMC1+[40-1430/1]L[H,P]M |
SRS9WGMC1+[40-1430/1]LM |
SRS9XGM+[32-1240/1]L[H,P]M |
SRS9XGM+[32-1240/1]LM |
SRS9XGMC1+[32-1240/1]L[H,P]M |
SRS9XGMC1+[32-1240/1]LM |
SRS12GM+[36-2000/1]L[H,P]M |
SRS12GM+[36-2000/1]LM |
SRS12GMC1+[36-2000/1]L[H,P]M |
SRS12GMC1+[36-2000/1]LM |
SRS12WGM+[46-2000/1]L[H,P]M |
SRS12WGM+[46-2000/1]LM |
SRS12WGMC1+[46-2000/1]L[H,P]M |
SRS12WGMC1+[46-2000/1]LM |
SRS15GM+[55-2000/1]L[H,P]M |
SRS15GM+[55-2000/1]LM |
SRS15GMC1+[55-2000/1]L[H,P]M |
SRS15GMC1+[55-2000/1]LM |
SRS15WGM+[57-2000/1]L[H,P]M |
SRS15WGM+[57-2000/1]LM |
SRS15WGMC1+[57-2000/1]L[H,P]M |
SRS15WGMC1+[57-2000/1]LM |
SRS20GM+[51-1800/1]L[H,P]M |
SRS20GM+[51-1800/1]LM |
SRS20GMC1+[51-1800/1]L[H,P]M |
SRS20GMC1+[51-1800/1]LM |
SRS25GM+[78-1800/1]L[H,P]M |
SRS25GM+[78-1800/1]LM |
SRS25GMC1+[78-1800/1]L[H,P]M |
SRS25GMC1+[78-1800/1]LM |
2SRS9WGM+[40-1430/1]L[H,P]M |
2SRS9WGM+[40-1430/1]LM |
2SRS9WGMC1+[40-1430/1]L[H,P]M |
2SRS9WGMC1+[40-1430/1]LM |
2SRS9XGMC1+[32-1240/1]L[H,P]M |
2SRS9XGMC1+[32-1240/1]LM |
2SRS9XGM+[32-1240/1]L[H,P]M |
2SRS9XGM+[32-1240/1]LM |
2SRS12GMC1+[36-2000/1]L[H,P]M |
2SRS12GMC1+[36-2000/1]LM |
2SRS12GM+[36-2000/1]L[H,P]M |
2SRS12GM+[36-2000/1]LM |
2SRS12WGMC1+[46-2000/1]L[H,P]M |
2SRS12WGMC1+[46-2000/1]LM |
2SRS12WGM+[46-2000/1]L[H,P]M |
2SRS12WGM+[46-2000/1]LM |
2SRS15GMC1+[55-2000/1]L[H,P]M |
2SRS15GMC1+[55-2000/1]LM |
2SRS15GM+[55-2000/1]L[H,P]M |
2SRS15GM+[55-2000/1]LM |
2SRS15WGMC1+[57-2000/1]L[H,P]M |
2SRS15WGMC1+[57-2000/1]LM |
2SRS15WGM+[57-2000/1]L[H,P]M |
2SRS15WGM+[57-2000/1]LM |
2SRS20GM+[51-1800/1]L[H,P]M |
2SRS20GM+[51-1800/1]LM |
2SRS20GMC1+[51-1800/1]L[H,P]M |
2SRS20GMC1+[51-1800/1]LM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de bloc | Type de rail | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage M (mm) | Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe | Longueur du rail L (mm) | Jeu radial | Niveau de précision | Numéro de pièce nominal | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur) (mm) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur) (mm) | Diamètre du trou de montage de bloc | Pas du trou de montage du rail (mm) | Diamètre du trou de montage du rail | La cote extérieure W du bloc (mm) | La cote extérieure L du bloc (mm) | Profondeur de vis du trou de montage (mm) | La cote L1 des blocs (mm) | Symbol for Number of Axes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | Normal | Qualité de précision | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | Normal | Qualité de précision | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | Précharge légère | Qualité de précision | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | Précharge légère | Qualité de précision | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 9 | 10 | 1 | 32 ~ 1240 | Normal | Haute qualité | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 9 | 10 | 1 | 32 ~ 1240 | Normal | Qualité de précision | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 9 | 10 | 1 | 32 ~ 1240 | Précharge légère | Haute qualité | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 9 | 10 | 1 | 32 ~ 1240 | Précharge légère | Qualité de précision | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 24 | 14 | 1 | 46 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 24 | 14 | 1 | 46 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 24 | 14 | 1 | 46 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 24 | 14 | 1 | 46 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 15 | 16 | 1 | 55 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 15 | 16 | 1 | 55 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 15 | 16 | 1 | 55 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 15 | 16 | 1 | 55 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | Normal | Qualité de précision | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | Normal | Qualité de précision | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | Précharge légère | Qualité de précision | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | Précharge légère | Qualité de précision | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 25 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | Normal | Qualité de précision | 25 | 13300 | 22300 | 181 | 181 | 255 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 7 | 56 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 25 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | Normal | Qualité de précision | 25 | 13300 | 22300 | 181 | 181 | 255 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 7 | 56 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 25 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | Précharge légère | Qualité de précision | 25 | 13300 | 22300 | 181 | 181 | 255 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 7 | 56 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 25 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | Précharge légère | Qualité de précision | 25 | 13300 | 22300 | 181 | 181 | 255 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 7 | 56 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | 40 ~ 1430 | Normal | Qualité de précision | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | 40 ~ 1430 | Normal | Qualité de précision | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | 40 ~ 1430 | Précharge légère | Qualité de précision | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 18 | 12 | 2 | 40 ~ 1430 | Précharge légère | Qualité de précision | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 9 | 10 | 2 | 32 ~ 1240 | Précharge légère | Haute qualité | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 9 | 10 | 2 | 32 ~ 1240 | Précharge légère | Qualité de précision | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 9 | 10 | 2 | 32 ~ 1240 | Normal | Haute qualité | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 9 | 10 | 2 | 32 ~ 1240 | Normal | Qualité de précision | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 12 | 13 | 2 | 36 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 12 | 13 | 2 | 36 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 12 | 13 | 2 | 36 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 12 | 13 | 2 | 36 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | 46 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | 46 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | 46 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 24 | 14 | 2 | 46 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 15 | 16 | 2 | 55 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 15 | 16 | 2 | 55 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 15 | 16 | 2 | 55 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 15 | 16 | 2 | 55 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | 57 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | 57 ~ 2000 | Précharge légère | Qualité de précision | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | 57 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Large | Glissière large | 42 | 16 | 2 | 57 ~ 2000 | Normal | Qualité de précision | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 20 | 20 | 2 | 51 ~ 1800 | Normal | Qualité de précision | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 20 | 20 | 2 | 51 ~ 1800 | Normal | Qualité de précision | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 20 | 20 | 2 | 51 ~ 1800 | Précharge légère | Qualité de précision | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | Standard | 20 | 20 | 2 | 51 ~ 1800 | Précharge légère | Qualité de précision | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 3 |
Loading...
Ensemble/élément unique | Produit de jeu | Matériaux | Acier inoxydable | Disposition des billes | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Retenue | Sans objet | Élément de roulement | Bille | Trou de montage pour blocs | Trou taraudé |
Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Type de bloc
Type de rail
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage M(mm)
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe
Longueur du rail L(mm)
Jeu radial
Niveau de précision
Numéro de pièce nominal
Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc
Pas du trou de montage du rail(mm)
Diamètre du trou de montage du rail
La cote extérieure W du bloc(mm)
La cote extérieure L du bloc(mm)
Profondeur de vis du trou de montage(mm)
La cote L1 des blocs(mm)
Symbol for Number of Axes
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles