Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EMB-75
Type à roue | Intégré | Matériau de la roue | Caoutchouc | D.E. de la roue(Ø) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 25 | Diamètre du trou(Ø) | 8 | Largeur du moyeu(mm) | 31.5 |
Roulement | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roue, série EMB, le numéro d'article est le suivant: EMB-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EMB-75.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles