• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Capteur photoélectrique d'amplificateur distinct modèle laser E3C-LDA, réflecteurs modèles à plaques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E39-RS4
E39-RS5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur maximale
(mm)
Hauteur maximale
(mm)

81.83 €

4 jours 19522

92.41 €

4 jours 10846

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capteurs applicables E3C-LR1□ Longueur maximale(mm) 0.4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique