Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EE-SPX302-W2A 1M |
EE-SPX302-W2A 2M |
EE-SPX404-W2A 1M |
EE-SPX405-W2A 1M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Distance de détection (mm) | Largeur maximale de la tête (mm) | Hauteur maximale de la tête (mm) | Profondeur maximale de la tête (mm) | Mode de fonctionnement | Sujet détecté standard (mm) | Longueur de cordon / câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.95 € | 1 | 7 jours | Type F | 3.6 | 13 | 15.5 | 21.2 | ON quand la lumière est interrompue | 1 × 0.5mm ou plus de corps opaque | 1000 | ||
65.60 € | 1 | 7 jours | Type F | 3.6 | 13 | 15.5 | 21.2 | ON quand la lumière est interrompue | 1 × 0.5mm ou plus de corps opaque | 2000 | ||
54.96 € | 1 | 6 jours | Type R | 3.6 | 13 | 15.5 | 21.2 | Lumière visible - ACTIVÉ | 1 × 0.5mm ou plus de corps opaque | 1000 | ||
54.96 € | 1 | 10 jours | Type L | 5 | 27.2 | 6.35 | 15.5 | Lumière visible - ACTIVÉ | 2 × 0.8mm ou plus de corps opaque | 1000 |
Loading...
Méthode de détection | Type à faisceau traversant | Méthode de luminescence | Lumière modulée (lumière infrarouge) | Format de sortie | Sortie de tension NPN |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de connexion | Type à câble intégré | Mode témoin | Lumière allumée (rouge) | Trou de la fente / largeur(mm) | 0.5 |
Spécifications de cordon / câble | Cordon rond isolé en vinyle φ3.5, 3 âmes | Profondeur de rainure(mm) | - | Structure de protection | IP50 |
Format de montage | - | Entre amplificateurs(mm) | - | Tuyau applicable(φ) | - |
Type détaillé | - |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Distance de détection(mm)
Largeur maximale de la tête(mm)
Hauteur maximale de la tête(mm)
Profondeur maximale de la tête(mm)
Mode de fonctionnement
Sujet détecté standard(mm)
Longueur de cordon / câble(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles