Roue / roulette en nylon MC conducteur

Roue / roulette en nylon MC conducteur
[Features]
· Used in large numbers for transport carts, etc., in places where noise is a concern.
· A quiet caster that features a radial ball bearing for the hardware wheel part.
· A conductive MC nylon wheel with excellent conductivity, abrasion resistance, and oil resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UH-50MCE
UH-65MCE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Charge admissible
(daN)

49.39 €

1 5 jours 503810.242400

75.21 €

1 12 jours 654816.151.5600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon MC (conducteur) Roulement Disponible

Assistance technique