Vis à billes de précision, forme WHF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WHF1530-3.4G[1,​2,​3,​T]+[65-1100/1]LC[5,​7]
WHF1540-3.4G[1,​2,​3,​T]+[82-1100/1]LC[5,​7]
WHF2020-3.4G[1,​2,​3,​T]+[48-1800/1]LC[5,​7]
WHF2025-3.4G[1,​2,​3,​T]+[57-1800/1]LC[5,​7]
WHF2030-3.4G[1,​2,​3,​T]+[66-1800/1]LC[5,​7]
WHF2040-3.4G[1,​2,​3,​T]+[83-1800/1]LC[5,​7]
WHF2525-3.4G[1,​2,​3,​T]+[59-2400/1]LC[5,​7]
WHF2550-3.4G[1,​2,​3,​T]+[104-2400/1]LC[5,​7]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Précision D.E. de l'arbre de vis d
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Forme de l'écrou Système de circuit Longueur de l'arbre de vis
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)

-

Devis A / C0 / C11530GT / G1 / G2 / G3SimpleEmbout de protection65 ~ 1100550012200

-

Devis A / C0 / C11540GT / G1 / G2 / G3SimpleEmbout de protection82 ~ 1100770016300

-

Devis A / C0 / C12020GT / G1 / G2 / G3SimpleEmbout de protection48 ~ 1800960021000

-

Devis A / C0 / C12025GT / G1 / G2 / G3SimpleEmbout de protection57 ~ 1800980022300

-

Devis A / C0 / C12030GT / G1 / G2 / G3SimpleEmbout de protection66 ~ 1800990023500

-

Devis A / C0 / C12040GT / G1 / G2 / G3SimpleEmbout de protection83 ~ 1800960020300

-

Devis A / C0 / C12525GT / G1 / G2 / G3SimpleEmbout de protection59 ~ 24001450033100

-

Devis A / C0 / C12550GT / G1 / G2 / G3SimpleEmbout de protection104 ~ 24001440031900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
Précharge NA Conditions d'utilisation Vitesse élevée / Étanche aux poussières Vis droit / vis gauche Vis droite
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 2×1.7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique