• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à billes de précision, forme MDK

Vis à billes de précision, forme MDK

[Features]
· THKprecision ball screws are available in an abundant variety of standardized types with screw shafts and nuts that have undergone high accuracy grinding machining to ensure that customers can choose a product that is optimal for their applications.
· [Abundant combinations of shaft diameters and leads.]
· Within the series, return pipe nuts have the most abundant variety of types available of any part. With all kinds of nut shapes and screw shaft lead combinations such as compact simple nuts and large lead end cap nuts, you can select the shaft diameter and lead combination that fits your usage conditions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDK0401-3G[1,​2,​3,​T]+[13-120/1]LC[5,​7]
MDK0601-3G[1,​2,​3,​T]+[15-210/1]LC[5,​7]
MDK0801-3G[1,​2,​3,​T]+[15-340/1]LC[5,​7]
MDK1002-3G[1,​2,​3,​T]+[22-500/1]LC[5,​7]
MDK1202-3G[1,​2,​3,​T]+[22-680/1]LC[5,​7]
MDK1402-3G[1,​2,​3,​T]+[23-890/1]LC[5,​7]
MDK1404-3G[1,​2,​3,​T]+[33-890/1]LC[5,​7]
MDK1405-3G[1,​2,​3,​T]+[42-890/1]LC[5,​7]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Précision D.E. de l'arbre de vis d
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Forme de l'écrou Système de circuit Longueur de l'arbre de vis
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)

-

Devis A / C0 / C141GT / G1 / G2 / G3SimpleType de tuyau à retour13 ~ 120290420

-

Devis A / C0 / C161GT / G1 / G2 / G3SimpleType de tuyau à retour15 ~ 210540940

-

Devis A / C0 / C181GT / G1 / G2 / G3SimpleType de tuyau à retour15 ~ 3406401400

-

Devis A / C0 / C1102GT / G1 / G2 / G3SimpleType de tuyau à retour22 ~ 50015002900

-

Devis A / C0 / C1122GT / G1 / G2 / G3SimpleType de tuyau à retour22 ~ 68017003600

-

Devis A / C0 / C1142GT / G1 / G2 / G3SimpleType de tuyau à retour23 ~ 89018004300

-

Devis A / C0 / C1144GT / G1 / G2 / G3SimpleType de tuyau à retour33 ~ 89042007600

-

Devis A / C0 / C1145GT / G1 / G2 / G3SimpleType de tuyau à retour42 ~ 890700011600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Miniature
Précharge NA Conditions d'utilisation Standard / Étanche aux poussières Vis droit / vis gauche Vis droite
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 3×1 Taille de l'écrou Compact

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique