Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'arbre de vis d (φ) | Vis-mère (mm) | Nombre de circuits de charge (rangées x enroulements) | Longueur de l'arbre de vis (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa (N) | Symbole de produit en stock standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,123.87 € | 1 | 23 jours | 16 | 5 | 1×2.5 | 510 | 7400 | 13900 | A | ||
1,294.07 € | 1 | 23 jours | 16 | 5 | 1×2.5 | 610 | 7400 | 13900 | A | ||
2,332.84 € | 1 | 23 jours | 20 | 5 | 2×2.5 | 1010 | 15100 | 35000 | A | ||
911.11 € | 1 | 23 jours | 20 | 5 | 2×2.5 | 410 | 15100 | 35000 | A | ||
1,123.87 € | 1 | 23 jours | 20 | 5 | 2×2.5 | 510 | 15100 | 35000 | A | ||
1,294.07 € | 1 | 23 jours | 20 | 5 | 2×2.5 | 610 | 15100 | 35000 | A | ||
1,484.31 € | 1 | 23 jours | 20 | 5 | 2×2.5 | 710 | 15100 | 35000 | A | ||
1,697.07 € | 1 | 23 jours | 20 | 5 | 2×2.5 | 810 | 15100 | 35000 | A | ||
1,123.87 € | 1 | 23 jours | 25 | 5 | 2×2.5 | 520 | 16700 | 44000 | A | ||
1,294.07 € | 1 | 23 jours | 25 | 5 | 2×2.5 | 620 | 16700 | 44000 | A | ||
1,697.07 € | 1 | 23 jours | 25 | 10 | 1×2.5 | 1020 | 15800 | 33000 | A | ||
1,782.17 € | 1 | 23 jours | 25 | 10 | 1×2.5 | 1220 | 15800 | 33000 | A | ||
1,101.35 € | 1 | 23 jours | 25 | 10 | 1×2.5 | 620 | 15800 | 33000 | A | ||
1,329.11 € | 1 | 23 jours | 25 | 10 | 1×2.5 | 820 | 15800 | 33000 | A | ||
1,166.42 € | 1 | 23 jours | 28 | 6 | 2×2.5 | 520 | 17500 | 49400 | A | ||
1,526.86 € | 1 | 85 jours | 28 | 6 | 2×2.5 | 720 | 17500 | 49400 | A | ||
1,631.99 € | 1 | 23 jours | 32 | 5 | 2×2.5 | 730 | 18500 | 56400 | A | ||
2,034.98 € | 1 | 65 jours | 32 | 5 | 2×2.5 | 930 | 18500 | 56400 | A | ||
1,697.07 € | 1 | 23 jours | 32 | 6 | 2×2.5 | 930 | 25200 | 70400 | B | ||
1,611.96 € | 1 | 23 jours | 32 | 10 | 2×2.5 | 730 | 47200 | 112700 | A | ||
2,014.95 € | 1 | 23 jours | 32 | 10 | 2×2.5 | 930 | 47200 | 112700 | A | ||
3,243.96 € | 1 | 23 jours | 50 | 10 | 2×2.5 | 1300 | 58200 | 176400 | A |
Loading...
Type | Précision | Caractéristiques | Standard | Forme de la bride | Forme ronde |
---|---|---|---|---|---|
Précision | C5 | Précharge | NA | Conditions d'utilisation | Standard / Étanche aux poussières |
Vis droit / vis gauche | Vis droite | Jeu axial | G1 | Forme de l'écrou | Simple |
Système de circuit | Type de tuyau à retour | Numéro de modèle applicable à la vis à billes | RR (joint à labyrinthe) |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'arbre de vis d(φ)
Vis-mère(mm)
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements)
Longueur de l'arbre de vis(mm)
Symbole de produit en stock standard
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles