• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette pivotante HSG, modèle plat

Roulette pivotante HSG, modèle plat
  • Remise sur volume

[Features]
· A low floor type caster for heavy loads used widely for heavy objects such as large machinery and devices.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSG-65AU
HSG-75AU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Code JAN Code de commande

24.31 €

Disponible 6 jours 9065Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine57Charge lourde4580322260611440-5129

25.17 €

Disponible 6 jours 10075Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine61Charge lourde4580322260628440-5137

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Plage de charge(daN) 220.01~320.00
Butée NA Charge admissible(daN) 300 Matériau de la roue Feuille d'aluminium, mousse d'uréthane thermodurcissable
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 63 Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 63 Longueur de la plaque(mm) 82
Largeur de plaque(mm) 82 Largeur de roue(mm) 38 Roulements de roue Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique