Micro-capteurs optiques, modèle à faisceau traversant [EE-SG]

Micro-capteurs optiques, modèle à faisceau traversant [EE-SG]

Dust proof structure, use of visible light cut filter, with back cover

[Features]
· It is dust proof structure.
· Terminal type for soldering: EE-SB5.
· Printed circuit board type: EE-SG3-B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EE-SG3
EE-SG3-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMéthode de connexion

3.50 €

5 jours 6Borne soudée

3.50 €

5 jours 6Borne PCB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type standard Distance de détection(mm) 3.6 Largeur maximale de la tête(mm) 25.6
Hauteur maximale de la tête(mm) 11.5 Profondeur maximale de la tête(mm) 6.35 Méthode de détection Type à faisceau traversant (type à rainure)
Méthode de luminescence - Mode de fonctionnement - Format de sortie Sortie photo / transistor
Mode témoin - Trou de la fente / largeur(mm) - Sujet détecté standard(mm) -
Spécifications de cordon / câble - Longueur de cordon / câble(mm) - Profondeur de rainure(mm) -
Format de montage - Entre amplificateurs(mm) - Tuyau applicable(φ) -
Type détaillé -

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique