Micro-capteurs optiques, modèle à faisceau traversant [EE-SH]

Micro-capteurs optiques, modèle à faisceau traversant [EE-SH]

Terminal type for soldering, with back cover

[Features]
· From high resolution type with slit width of 0.2 mm, 0.5 mm to 1 mm high sensitivity type and horizontal slit type is available.
· Terminal type for soldering (type EE-SH3/-SH3-CS/-SH3-DS/-SH3-GS).
· Terminal type for printed circuit board (type EE-SH3-B/-SH3-C/-SH3-D/-SH3-G)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EE-SH3-B

Référence pièce
EE-SH3-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

4.03 €

Jour même

Stock

6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type standard Distance de détection(mm) 3.4 Largeur maximale de la tête(mm) 25.4
Hauteur maximale de la tête(mm) 6.2 Profondeur maximale de la tête(mm) 10.4 Méthode de détection Type à faisceau traversant (type à rainure)
Méthode de luminescence - Mode de fonctionnement - Format de sortie Sortie photo / transistor
Méthode de connexion Borne PCB Mode témoin - Trou de la fente / largeur(mm) 2.1×0.5
Sujet détecté standard(mm) - Spécifications de cordon / câble - Longueur de cordon / câble(mm) -
Profondeur de rainure(mm) - Format de montage - Entre amplificateurs(mm) -
Tuyau applicable(φ) - Type détaillé -

Vous vous trouvez sur la page de Micro-capteurs optiques, modèle à faisceau traversant [EE-SH], le numéro d'article est le suivant: EE-SH3-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EE-SH3-B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique