Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EE-SV3 |
EE-SV3-C |
EE-SV3-DS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de connexion | Trou de la fente / largeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € 2.29 € | 1 |
Jour même
Stock | Borne soudée | 2.1×0.5 | ||
6.07 € 2.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Borne PCB | 2.1×1.0 | |
5.32 € | 1 | 6 jours | Borne soudée | 2.1×0.2 |
Loading...
Forme | Type T | Distance de détection(mm) | 3.4 | Largeur maximale de la tête(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur maximale de la tête(mm) | 15.1 | Profondeur maximale de la tête(mm) | 10.2 | Méthode de détection | Type à faisceau traversant (type à rainure) |
Méthode de luminescence | - | Mode de fonctionnement | - | Format de sortie | Sortie photo / transistor |
Spécifications de cordon / câble | - | Longueur de cordon / câble(mm) | - | Profondeur de rainure(mm) | - |
Format de montage | Type à montage par vis | Entre amplificateurs(mm) | - | Tuyau applicable(φ) | - |
Type détaillé | - |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de connexion
Trou de la fente / largeur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles