• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Micro-capteurs optiques, type à faisceau traversant [EE-SX3/SX4]

Micro-capteurs optiques, type à faisceau traversant [EE-SX3/SX4]

General purpose photo IC output type, C-MOS, TTL can be connected directly

[Features]
· Light-receiving element and amplifier circuit are built-in 1 chip.
· Built-in temperature compensation circuit in light receiving element.
· Can be used with power-supply voltages of between DC4.5 to 16V.
· C-MOS, TTL direct connection possible.
· High resolution (slit width 0.5 mm).
· Light shielding type: EE-SX3070. Light allowed to enter type: EE-SX4070

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EE-SX301
EE-SX3081
EE-SX384
EE-SX398
EE-SX401
EE-SX498
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDistance de détection
(mm)
Largeur maximale de la tête
(mm)
Hauteur maximale de la tête
(mm)
Profondeur maximale de la tête
(mm)
Mode de fonctionnement Trou de la fente / largeur
(mm)

4.83 €

5 jours 63.414.46.210.4ON quand la lumière est interrompue0.5

2.50 €

5 jours 6513.7510ON quand la lumière est interrompue0.5

4.55 €

7 jours 63.512.585ON quand la lumière est interrompue0.5

2.85 €

5 jours 6312.2510ON quand la lumière est interrompue-

4.54 €

7 jours 63.414.46.210.4Lumière visible - ACTIVÉ0.5

2.85 €

5 jours 6312.2510Lumière visible - ACTIVÉ-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type standard Méthode de détection Type à faisceau traversant (type à rainure) Méthode de luminescence -
Format de sortie Sortie photo / circuit intégré Méthode de connexion Peut être connecté directement à la borne PCB, C-MOS ou TTL Mode témoin -
Sujet détecté standard(mm) - Spécifications de cordon / câble - Longueur de cordon / câble(mm) -
Profondeur de rainure(mm) - Format de montage Usage général Entre amplificateurs(mm) -
Tuyau applicable(φ) - Type détaillé -

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique