Micro-capteurs optiques, modèle à faisceau traversant (modèle à carte de circuit imprimé à usage général intégrée) [EE-SJ]

Micro-capteurs optiques, modèle à faisceau traversant (modèle à carte de circuit imprimé à usage général intégrée) [EE-SJ]

[Features]
· general type for printed circuit board, with black cover.
· Groove width 5 mm general purpose type.
· Printed circuit board mounted type.
· High resolution (slit width 0.5 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EE-SJ5-B

Référence pièce
EE-SJ5-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

4.73 €

7 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type standard Distance de détection(mm) 5 Largeur maximale de la tête(mm) 15.4
Hauteur maximale de la tête(mm) 10.4 Profondeur maximale de la tête(mm) 6.2 Méthode de détection Type à faisceau traversant (type à rainure)
Méthode de luminescence - Mode de fonctionnement - Format de sortie Sortie photo / transistor
Méthode de connexion Borne PCB Mode témoin - Trou de la fente / largeur(mm) -
Sujet détecté standard(mm) - Spécifications de cordon / câble - Longueur de cordon / câble(mm) -
Profondeur de rainure(mm) - Format de montage - Entre amplificateurs(mm) -
Tuyau applicable(φ) - Type détaillé -

Vous vous trouvez sur la page de Micro-capteurs optiques, modèle à faisceau traversant (modèle à carte de circuit imprimé à usage général intégrée) [EE-SJ], le numéro d'article est le suivant: EE-SJ5-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EE-SJ5-B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique