• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Micro-capteurs optiques, type à faisceau traversant (type à haute sensibilité avec cache arrière) [EE-SJ]

Micro-capteurs optiques, type à faisceau traversant (type à haute sensibilité avec cache arrière) [EE-SJ]

High sensitivity type, with back cover

[Features]
· High resolution type with slit width of 0.2 mm to 1 mm high sensitivity type, horizontal slit type available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EE-SJ3-C
EE-SJ3-D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTrou de la fente / largeur
(mm)

3.13 €

5 jours Entièrement compatible2.1×1.0

3.30 €

5 jours Entièrement compatible2.1×0.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type standard Distance de détection(mm) 3.4 Largeur maximale de la tête(mm) 13.6
Hauteur maximale de la tête(mm) 6.2 Profondeur maximale de la tête(mm) 10.4 Méthode de détection Type à faisceau traversant (type à rainure)
Méthode de luminescence - Mode de fonctionnement - Format de sortie Sortie photo / transistor
Méthode de connexion Borne PCB Mode témoin - Sujet détecté standard(mm) -
Spécifications de cordon / câble - Longueur de cordon / câble(mm) - Profondeur de rainure(mm) -
Format de montage - Entre amplificateurs(mm) - Tuyau applicable(φ) -
Type détaillé -

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique