• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Micro capteurs optiques, type réflex [EE-SB]

Micro capteurs optiques, type réflex [EE-SB]

Dust proof structure, use of visible light cut filter, with back cover

[Features]
· It is dust proof structure.
· Using a visible light cut filter, makes it less susceptible to fluorescent lights etc.
· Mounting can be done using M3 screw.
· Terminal type for soldering: EE-SB5.
· Terminal type for printed circuit board: EE-SB5-B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EE-SB5
EE-SB5-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme Méthode de connexion

4.43 €

5 jours 6Type portraitBorne soudée

4.43 €

5 jours 6Type paysageBorne PCB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de détection(mm) 5 Largeur maximale de la tête(mm) 25.6 Hauteur maximale de la tête(mm) 6.37
Profondeur maximale de la tête(mm) 11.7 Méthode de détection Rétroréfléchissant Méthode de luminescence -
Mode de fonctionnement - Format de sortie Sortie photo / transistor Mode témoin -
Trou de la fente / largeur(mm) - Sujet détecté standard(mm) - Spécifications de cordon / câble -
Longueur de cordon / câble(mm) - Profondeur de rainure(mm) - Format de montage -
Entre amplificateurs(mm) - Tuyau applicable(φ) - Type détaillé -

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique