Micro capteurs optiques de type à connecteur rainuré (éclairage à courant direct) [EE-SX97]

Micro capteurs optiques de type à connecteur rainuré (éclairage à courant direct) [EE-SX97]
  • En promotion
  • Remise sur volume
Haut de gamme mais hautes performances. Le connecteur intégré permet une connexion compacte et facile. Circuit de protection contre les inversions de connexion, circuit d'arrêt thermique intégré.

[Caractéristiques]
• Le connecteur intégré permet une connexion miniaturisée et facile, et est sûr grâce au circuit de protection intégré.
• Le connecteur intégré réduit l'espace extérieur et l'occupation.
• Équipé de 2 sorties, MARCHE lorsque la lumière entre et MARCHE lorsque la lumière est allumée.
• Gamme suffisante de 7 formes.
• Circuit de protection fiable contre les inversions de connexion intégré
• Circuit d'arrêt thermique (PAT en attente) produit une protection contre les surintensités de sortie.
• Le voyant lumineux peut être confirmé dans de nombreuses directions, il correspond à chaque lieu d'installation.
• Connecteur de verrouillage utilisé avec un connecteur compatible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EE-SX470
EE-SX471
EE-SX474
EE-SX670
EE-SX670-WR 1M
EE-SX670R
EE-SX672-WR 1M
EE-SX672R
EE-SX673
EE-SX674-WR 1M
EE-SX674R
EE-SX675
EE-SX675P
EE-SX970P-C1
EE-SX971-C1
EE-SX974-C1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Largeur maximale de la tête
(mm)
Hauteur maximale de la tête
(mm)
Profondeur maximale de la tête
(mm)
Méthode de détection Mode de fonctionnement Format de sortie Méthode de connexion Mode témoin Trou de la fente / largeur
(mm)
Spécifications de cordon / câble Longueur de cordon / câble
(mm)
Profondeur de rainure
(mm)
Format de montage Entre amplificateurs
(mm)
Tuyau applicable
(φ)
Type détaillé Finition de la fonction de commutation Procédé de réglage Type de lumière Finition du raccordement électrique Matériau de la surface optique Matériau de la gaine de câble Classe de protection du matériel Type de construction du boîtier Matériau du boîtier/corps Type de tension Tension d'alimentation de courant nominal CC Courant de sortie max.
(mA)
Longueur d'onde du capteur
(nm)
Distance de détection max.
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Temps de réponse
(ms)
Largeur de fourche
(mm)
Profondeur de fourche
(mm)
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Avec interface de communication CANOpen Sortie analogique -10 V ... +10 V Avec interface de communication INTERBUS Avec interface de communication AS-Interface Avec interface de communication PROFIBUS Message avant défaillance Avec interface de communication SSI Avec fonction temporelle Avec blocage du redémarrage Avec interface de communication RS-232 Sortie analogique 0 mA ... 20 mA Avec interface de communication RS-485 Avec autre sortie analogique Avec interface de communication Ethernet Avec interface de communication RS-422 Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Adapté aux fonctions de sécurité Avec interface de communication analogique Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Avec interface de communication DeviceNet Sortie analogique 4 mA ... 20 mA Avec interface de communication SSD Sortie analogique 0 V ... 10 V Température ambiante
(°C)
Degré de protection (NEMA) Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Classe de protection des lasers Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

11.90 €

1 5 jours Type standard25.46.9522.2Type à faisceau traversant (type à rainure)Lumière visible - ACTIVÉSortie du collecteur ouvert NPNType de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct)Lumière allumée (rouge)-----------------------------------------------------------

22.92 €

1 5 jours Type L26.215.514.5Type à faisceau traversant (type à rainure)Lumière visible - ACTIVÉSortie du collecteur ouvert NPNType de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct)Lumière allumée (rouge)-----------------------------------------------------------

25.45 €

20.11 €

1 Jour même

Stock

Type à installation fixe1315.521Type à faisceau traversant (type à rainure)Lumière visible - ACTIVÉSortie du collecteur ouvert NPNType de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct)Lumière allumée (rouge)-----------------------------------------------------------

12.89 €

6.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type standard25.46.9522.2Type à faisceau traversant (type à rainure)Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation)Sortie du collecteur ouvert NPNType de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct)Lumière allumée (rouge)-----------------------------------------------------------

32.35 €

25.56 €

1 Jour même

Stock

Type standard25.46.9526.2Type à faisceau traversant (type à rainure)Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation)Sortie du collecteur ouvert NPNType à câble intégréLumière allumée (rouge)-Cordon pour robot φ2.8mm, 4 âmes1000--------------------------------------------------------

39.63 €

1 6 jours Type standard25.46.9522.2Type à faisceau traversant (type à rainure)Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation)Sortie de collecteur ouverte PNPType de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct)Lumière bloquée (rouge)-----------------------------------------------------------

45.72 €

1 6 jours Type T13.72626.2Type à faisceau traversant (type à rainure)Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation)Sortie du collecteur ouvert NPNType à câble intégréLumière allumée (rouge)-Cordon pour robot φ2.8mm, 4 âmes1000--------------------------------------------------------

40.83 €

1 5 jours Type T13.72622.2Type à faisceau traversant (type à rainure)Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation)Sortie de collecteur ouverte PNPType de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct)Lumière bloquée (rouge)-----------------------------------------------------------

21.22 €

1 6 jours Type à installation fixe13.412.822.2Type à faisceau traversant (type à rainure)Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation)Sortie du collecteur ouvert NPNType de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct)Lumière allumée (rouge)-----------------------------------------------------------

48.72 €

1 6 jours Type à installation fixe13.615.525.7Type à faisceau traversant (type à rainure)Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation)Sortie du collecteur ouvert NPNType à câble intégréLumière allumée (rouge)-Cordon pour robot φ2.8mm, 4 âmes1000--------------------------------------------------------

52.45 €

1 6 jours Type à installation fixe1315.521Type à faisceau traversant (type à rainure)Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation)Sortie de collecteur ouverte PNPType de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct)Lumière bloquée (rouge)-----------------------------------------------------------

25.23 €

19.93 €

1 Jour même

Stock

Type T16.72622.2Type à faisceau traversant (type à rainure)Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation)Sortie du collecteur ouvert NPNType de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct)Lumière allumée (rouge)-----------------------------------------------------------

35.40 €

1 7 jours Type T16.72622.2Type à faisceau traversant (type à rainure)Avec Noir allumé / témoin allumé (commutation)Sortie de collecteur ouverte PNPType de connecteur (4 pôles, compatible avec soudage direct)Lumière allumée (rouge)-----------------------------------------------------------

38.13 €

1 3 jours Type standard26227Type à faisceau traversantAvec Noir allumé / témoin allumé (équipé de 2 sorties)PNPType de connecteur (4 pôles)Lumière allumée (LED orange)--------Programmable/configurableAutreLumière infrarougeRaccordement par fiche platePlastiqueAutreClasse de protection 3Type de construction spécialPlastiqueDC4,5 - 26,450940530000,17590002nonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon-25 - 55AutreSansSansSansAutre

43.93 €

1 6 jours Type L26.215.514.7Type à faisceau traversant (type à rainure)Avec Noir allumé / témoin allumé (équipé de 2 sorties)Sortie du collecteur ouvert NPNType de connecteur (4 pôles)Lumière allumée (LED orange)-----------------------------------------------------------

14.95 €

1 6 jours Type à installation fixe13.415.521.7Type à faisceau traversant (type à rainure)Avec Noir allumé / témoin allumé (équipé de 2 sorties)Sortie du collecteur ouvert NPNType de connecteur (4 pôles)Lumière allumée (LED orange)-----------------------------------------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de détection(mm) 5 Méthode de luminescence Lumière CC (LED infrarouge) Sujet détecté standard(mm) 2 × 0.8mm ou plus de corps opaque
Structure de protection IP50

Assistance technique