Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur interne (mm) | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | 63 | Non | ||
1 | 6 jours | 10 | 63 | 105.1P.A1 / 105.1PZ.A1 / 105.1P.A2 / 105.1PZ.A2 / 105.1P.A3 / 105.1PZ.A3 / 105.1P.A4 / 105.1PZ.A4 / 105.12P.A1 / 105.12PZ.A1 / 105.12P.A2 / 105.12PZ.A2 / 105.12P.A3 / 105.12PZ.A3 / 105.12P.A4 / 105.12PZ.A4 / 105.2PZ.A1 / 105.2P.A2 / 105.2PZ.A2 / 105.2P.A3 / 105.2PZ.A3 / 105.2P.A4 / 105.2PZ.A4 / 105.3P.A1 / 105.3PZ.A1 / 105.3P.A2 / 105.3PZ.A2 / 105.3P.A3 / 105.3PZ.A3 / 105.3P.A4 / 105.3PZ.A4 / 105.34P.A1 / 105.34PZ.A1 / 105.34P.A2 / 105.34PZ.A2 / 105.34P.A3 / 105.34PZ.A3 / 105.34P.A4 / 105.34PZ.A4 / 105.4P.A1 / 105.4PZ.A1 / 105.4P.A2 / 105.4PZ.A2 / 105.4P.A3 / 105.4PZ.A3 / 105.4P.A4 / 105.4PZ.A4 / Q | ||
1 | 6 jours | 10 | 80 | Non | ||
1 | 6 jours | 10 | 80 | 106.1P.A1 / 106.1PZ.A1 / 106.1P.A2 / 106.1PZ.A2 / 106.1P.A3 / 106.1PZ.A3 / 106.1P.A4 / 106.1PZ.A4 / 106.12P.A1 / 106.12PZ.A1 / 106.12P.A2 / 106.12PZ.A2 / 106.12P.A3 / 106.12PZ.A3 / 106.12P.A4 / 106.12PZ.A4 / 106.2PZ.A1 / 106.2P.A2 / 106.2PZ.A2 / 106.2P.A3 / 106.2PZ.A3 / 106.2P.A4 / 106.2PZ.A4 / 106.3P.A1 / 106.3PZ.A1 / 106.3P.A2 / 106.3PZ.A2 / 106.3P.A3 / 106.3PZ.A3 / 106.3P.A4 / 106.3PZ.A4 / 106.34P.A1 / 106.34PZ.A1 / 106.34P.A2 / 106.34PZ.A2 / 106.34P.A3 / 106.34PZ.A3 / 106.34P.A4 / 106.34PZ.A4 / 106.4P.A1 / 106.4PZ.A1 / 106.4P.A2 / 106.4PZ.A2 / 106.4P.A3 / 106.4PZ.A3 / 106.4P.A4 / 106.4PZ.A4 / Q | ||
1 | 6 jours | 10 | 100 | Non | ||
1 | 6 jours | 10 | 100 | 107.1P / 107.1PZ / 107.1P.A1 / 107.1P.A2 / 107.1PZ.A2 / 107.1P.A3 / 107.1PZ.A3 / 107.1P.A4 / 107.1PZ.A4 / 107.12P / 107.12PZ / 107.12P.A1 / 107.12PZ.A1 / 107.12P.A2 / 107.12PZ.A2 / 107.12P.A3 / 107.12PZ.A3 / 107.12P.A4 / 107.12PZ.A4 / 107.2P / 107.2PZ / 107.2P.A1 / 107.2PZ.A1 / 107.2P.A2 / 107.2PZ.A2 / 107.2P.A3 / 107.2PZ.A3 / 107.2P.A4 / 107.2PZ.A4 / 107.3P / 107.3PZ / 107.3P.A1 / 107.3PZ.A1 / 107.3P.A2 / 107.3PZ.A2 / 107.3P.A3 / 107.3PZ.A3 / 107.3P.A4 / 107.3PZ.A4 / 107.34P / 107.34PZ / 107.34P.A1 / 107.34PZ.A1 / 107.34P.A2 / 107.34PZ.A2 / 107.34P.A3 / 107.34PZ.A3 / 107.34P.A4 / 107.34PZ.A4 / 107.4P / 107.4PZ / 107.4P.A1 / 107.4PZ.A1 / 107.4P.A2 / 107.4PZ.A2 / 107.4P.A3 / 107.4PZ.A3 / 107.4P.A4 / 107.4PZ.A4 / Q |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Square Shape | Type de couvercle | Type de barre transversale | Hauteur intérieure(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de séparations internes pour transporteurs | Not Included | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 16 | Vitesse de service(m/s) | 5 |
Pas P(mm) | 30.5 | Type à ouverture-fermeture | Sans ouverture/fermeture | Type à insertion de câble | Sans ouverture/fermeture |
Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles | Température de fonctionnement(°C) | -40::120 | Matériau de chaînes énergétiques | Résine |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Eléments de fixation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles