Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHS15-[73-2920/1]L(GK) |
SHS25-[105-2920/1]L(GK) |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage M (mm) | Longueur du rail L (mm) | Numéro de pièce nominal | Diamètre du trou de montage du rail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 15 | 24 | 73 ~ 2920 | 15 | 4.5 | ||
1 | 7 jours | 23 | 36 | 105 ~ 2920 | 25 | 7 |
Loading...
Ensemble/élément unique | Rail uniquement | Type de rail | Standard | Jeu radial | Normal |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | Qualité standard | Pas du trou de montage du rail(mm) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage M(mm)
Longueur du rail L(mm)
Numéro de pièce nominal
Diamètre du trou de montage du rail
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles