• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette pivotante SUS-HSG, roulette pivotante, modèle plat

Roulette pivotante SUS-HSG, roulette pivotante, modèle plat

A low floor type caster for heavy loads that is designed for use with large machinery and devices.

[Features]
· A low floor type caster for heavy loads used widely for heavy objects such as large machinery and devices.
· Since the hardware is all stainless steel, it is suitable for use near water

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-HSG-50GFB
SUS-HSG-50MC
SUS-HSG-50PB
SUS-HSG-65GNB
SUS-HSG-65MC
SUS-HSG-65PB
SUS-HSG-75GNB
SUS-HSG-75MC
SUS-HSG-75PB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Matériau de la roue Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

44.34 €

5 jours 1079[Nylon] Nylon renforcé5038Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine49Charge moyenne

55.08 €

5 jours 1079[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC5038Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine49Charge moyenne

52.74 €

5 jours 1079Phénol5038Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine49Charge moyenne

46.37 €

5 jours 1090[Nylon] Nylon renforcé6540Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine56Charge moyenne

63.86 €

5 jours 1090[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC6540Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine56Charge moyenne

51.92 €

5 jours 1090Phénol6540Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine56Charge moyenne

51.92 €

5 jours 10100[Nylon] Nylon renforcé7540Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine61Charge moyenne

76.48 €

5 jours 10100[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC7540Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine61Charge moyenne

56.14 €

5 jours 10100Phénol7540Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine61Charge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Plage de charge(daN) 220.01~320.00
Butée NA Charge admissible(daN) 250 Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 63
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 63 Longueur de la plaque(mm) 82 Largeur de plaque(mm) 82
Roulements de roue Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique