Easy Chain® - "E", type E26

easy chain® existe en deux versions, « E » pour la mise en place des câbles à l'extérieur, et « Z » pour leur mise en place à l'intérieur du rayon de courbure. La réduction du temps de montage est l'un des principaux avantages de ces chaînes. Le matériau igumid NB élastique et robuste dans lequel elles sont fabriquées élargit leur plage d'utilisation : élasticité optimale, classification UL94-V2 et bonne adaptation aux salles blanches. Les easy chain® sont très intéressantes en termes de prix en raison de leur structure d'une pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E26.07.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
E26.07.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2607.1PZ,​2607.1PZ.A1,​2607.1PZ.A2,​2607.1PZ.A3,​2607.1PZ.A4,​2607.1PZB,​2607.1PZB.A1,​2607.1PZB.A2,​2607.1PZB.A3,​2607.1PZB.A4,​2607.1PZBK1.A1,​2607.1PZBK1.A2,​2607.1PZBK1.A3,​2607.1PZBK1.A4,​2607.1PZBK1,​2607.12PZ,​2607.12PZ.A1,​2607.12PZ.A2,​2607.12PZ.A3,​2607.12PZ.A4,​2607.12PZB,​2607.12PZB.A1,​2607.12PZB.A2,​2607.12PZB.A3,​2607.12PZB.A4,​2607.12PZBK1.A1,​2607.12PZBK1.A2,​2607.12PZBK1.A3,​2607.12PZBK1.A4,​2607.12PZBK1,​2607.2PZ,​2607.2PZ.A1,​2607.2PZ.A2,​2607.2PZ.A3,​2607.2PZ.A4,​2607.2PZB,​2607.2PZB.A1,​2607.2PZB.A2,​2607.2PZB.A3,​2607.2PZB.A4,​2607.2PZBK1.A1,​2607.2PZBK1.A2,​2607.2PZBK1.A3,​2607.2PZBK1.A4,​2607.2PZBK1,​2607.3PZ,​2607.3PZ.A1,​2607.3PZ.A2,​2607.3PZ.A3,​2607.3PZ.A4,​2607.3PZB,​2607.3PZB.A1,​2607.3PZB.A2,​2607.3PZB.A3,​2607.3PZB.A4,​2607.3PZBK1.A1,​2607.3PZBK1.A2,​2607.3PZBK1.A3,​2607.3PZBK1.A4,​2607.3PZBK1,​2607.34PZ,​2607.34PZ.A1,​2607.34PZ.A2,​2607.34PZ.A3,​2607.34PZ.A4,​2607.34PZB,​2607.34PZB.A1,​2607.34PZB.A2,​2607.34PZB.A3,​2607.34PZB.A4,​2607.34PZBK1.A1,​2607.34PZBK1.A2,​2607.34PZBK1.A3,​2607.34PZBK1.A4,​2607.34PZBK1,​2607.4PZ,​2607.4PZ.A1,​2607.4PZ.A2,​2607.4PZ.A3,​2607.4PZ.A4,​2607.4PZB,​2607.4PZB.A1,​2607.4PZB.A2,​2607.4PZB.A3,​2607.4PZB.A4,​2607.4PZBK1.A1,​2607.4PZBK1.A2,​2607.4PZBK1.A3,​2607.4PZBK1.A4,​2607.4PZBK1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEléments de fixation
1 7 jours 10Non
1 7 jours 102607.1PZ / 2607.1PZB / 2607.1PZ.A1 / 2607.1PZB.A1 / 2607.1PZBK1 / 2607.1PZBK1.A1 / 2607.1PZBK1.A2 / 2607.1PZBK1.A3 / 2607.1PZBK1.A4 / 2607.1PZ.A2 / 2607.1PZB.A2 / 2607.1PZ.A3 / 2607.1PZB.A3 / 2607.1PZ.A4 / 2607.1PZB.A4 / 2607.12PZ / 2607.12PZB / 2607.12PZ.A1 / 2607.12PZB.A1 / 2607.12PZBK1 / 2607.12PZBK1.A1 / 2607.12PZBK1.A2 / 2607.12PZBK1.A3 / 2607.12PZBK1.A4 / 2607.12PZ.A2 / 2607.12PZB.A2 / 2607.12PZ.A3 / 2607.12PZB.A3 / 2607.12PZ.A4 / 2607.12PZB.A4 / 2607.2PZ / 2607.2PZB / 2607.2PZ.A1 / 2607.2PZB.A1 / 2607.2PZBK1 / 2607.2PZBK1.A1 / 2607.2PZBK1.A2 / 2607.2PZBK1.A3 / 2607.2PZBK1.A4 / 2607.2PZ.A2 / 2607.2PZB.A2 / 2607.2PZ.A3 / 2607.2PZB.A3 / 2607.2PZ.A4 / 2607.2PZB.A4 / 2607.3PZ / 2607.3PZB / 2607.3PZ.A1 / 2607.3PZB.A1 / 2607.3PZBK1 / 2607.3PZBK1.A1 / 2607.3PZBK1.A2 / 2607.3PZBK1.A3 / 2607.3PZBK1.A4 / 2607.3PZ.A2 / 2607.3PZB.A2 / 2607.3PZ.A3 / 2607.3PZB.A3 / 2607.3PZ.A4 / 2607.3PZB.A4 / 2607.34PZ / 2607.34PZB / 2607.34PZ.A1 / 2607.34PZB.A1 / 2607.34PZBK1 / 2607.34PZBK1.A1 / 2607.34PZBK1.A2 / 2607.34PZBK1.A3 / 2607.34PZBK1.A4 / 2607.34PZ.A2 / 2607.34PZB.A2 / 2607.34PZ.A3 / 2607.34PZB.A3 / 2607.34PZ.A4 / 2607.34PZB.A4 / 2607.4PZ / 2607.4PZB / 2607.4PZ.A1 / 2607.4PZB.A1 / 2607.4PZBK1 / 2607.4PZBK1.A1 / 2607.4PZBK1.A2 / 2607.4PZBK1.A3 / 2607.4PZBK1.A4 / 2607.4PZ.A2 / 2607.4PZB.A2 / 2607.4PZ.A3 / 2607.4PZB.A3 / 2607.4PZ.A4 / 2607.4PZB.A4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Low Particle Generation
Hauteur intérieure(mm) 36.5 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Largeur interne(mm) 75
Max. D.E. du câble Dp(Ø) 28 Vitesse de service(m/s) 3 Pas P(mm) 56
Type à ouverture-fermeture Côté circonférence externe Type à insertion de câble Fendu Type à mouvement Mouvement en 2 tailles
Température de fonctionnement(°C) -40::80 Matériau de chaînes énergétiques Résine

Assistance technique