An individual block item from the THK LM guide SR series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.
[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled
· in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· The ball will not fall out even if the LM block is removed from the LM rail because it is held by a holding plate.
· Has a low cross-section height, and the LM block has been designed with a high rigidity, which allows for highly precise and consistent linear motion.
· Compact / radial type: A compact type with a low cross-sectional height, which is ideal for horizontal guide parts for ball contact structures that are strong against loads in the radial direction.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Forme de bloc | Matériau | Numéro de modèle nominal | Élément de roulement | La cote extérieure W du bloc (mm) | La cote extérieure L du bloc (mm) | Trou de montage pour blocs | Le nombre de trou de montage pour blocs (pièce) | Cote S du trou de montage (M) | Cote H du trou de montage (φ) | Profondeur de vis du trou de montage (mm) | La cote L1 des blocs (mm) | Symboles d'étanchéité aux poussières |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.64 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 15 | Bille | 52 | 40.4 | Trou percé | 2 | - | 4.5 | Traversant | 22.9 | NA | |
127.44 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 15 | Bille | 52 | 40.4 | Trou percé | 2 | - | 4.5 | Traversant | 22.9 | NA | |
65.45 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 15 | Bille | 52 | 40.4 | Trou percé | 2 | - | 4.5 | Traversant | 22.9 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
146.04 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 15 | Bille | 52 | 40.4 | Trou percé | 2 | - | 4.5 | Traversant | 22.9 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
59.59 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 15 | Bille | 52 | 40.4 | Trou percé | 2 | - | 4.5 | Traversant | 22.9 | Joint d'extrémité | |
136.75 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 15 | Bille | 52 | 40.4 | Trou percé | 2 | - | 4.5 | Traversant | 22.9 | Joint d'extrémité | |
63.25 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 15 | Bille | 52 | 57 | Trou percé | 4 | - | 4.5 | Traversant | 39.5 | NA | |
135.02 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 15 | Bille | 52 | 57 | Trou percé | 4 | - | 4.5 | Traversant | 39.5 | NA | |
75.07 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 15 | Bille | 52 | 57 | Trou percé | 4 | - | 4.5 | Traversant | 39.5 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
153.62 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 15 | Bille | 52 | 57 | Trou percé | 4 | - | 4.5 | Traversant | 39.5 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
69.20 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 15 | Bille | 52 | 57 | Trou percé | 4 | - | 4.5 | Traversant | 39.5 | Joint d'extrémité | |
144.34 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 15 | Bille | 52 | 57 | Trou percé | 4 | - | 4.5 | Traversant | 39.5 | Joint d'extrémité | |
46.67 € | Disponible | 4 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 15 | Bille | 34 | 40.4 | Trou taraudé | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | NA | |
98.74 € | Disponible | 28 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 15 | Bille | 34 | 40.4 | Trou taraudé | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | NA | |
58.49 € | Disponible | 4 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 15 | Bille | 34 | 40.4 | Trou taraudé | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
117.34 € | Disponible | 28 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 15 | Bille | 34 | 40.4 | Trou taraudé | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
52.62 € | Disponible | 4 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 15 | Bille | 34 | 40.4 | Trou taraudé | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | Joint d'extrémité | |
108.05 € | Disponible | 28 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 15 | Bille | 34 | 40.4 | Trou taraudé | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | Joint d'extrémité | |
56.30 € | Disponible | 4 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 15 | Bille | 34 | 57 | Trou taraudé | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | NA | |
119.00 € | Disponible | 28 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 15 | Bille | 34 | 57 | Trou taraudé | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | NA | |
68.12 € | Disponible | 4 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 15 | Bille | 34 | 57 | Trou taraudé | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
137.60 € | Disponible | 28 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 15 | Bille | 34 | 57 | Trou taraudé | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
62.25 € | Disponible | 4 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 15 | Bille | 34 | 57 | Trou taraudé | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | Joint d'extrémité | |
128.32 € | Disponible | 28 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 15 | Bille | 34 | 57 | Trou taraudé | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | Joint d'extrémité | |
60.04 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 20 | Bille | 59 | 47.3 | Trou percé | 2 | - | 4.5 | Traversant | 27.8 | NA | |
155.29 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 20 | Bille | 59 | 47.3 | Trou percé | 2 | - | 4.5 | Traversant | 27.8 | NA | |
71.85 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 20 | Bille | 59 | 47.3 | Trou percé | 2 | - | 4.5 | Traversant | 27.8 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
173.89 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 20 | Bille | 59 | 47.3 | Trou percé | 2 | - | 4.5 | Traversant | 27.8 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
65.99 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 20 | Bille | 59 | 47.3 | Trou percé | 2 | - | 4.5 | Traversant | 27.8 | Joint d'extrémité | |
164.60 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 20 | Bille | 59 | 47.3 | Trou percé | 2 | - | 4.5 | Traversant | 27.8 | Joint d'extrémité | |
68.09 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 20 | Bille | 59 | 66.2 | Trou percé | 4 | - | 4.5 | Traversant | 46.7 | NA | |
165.40 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 20 | Bille | 59 | 66.2 | Trou percé | 4 | - | 4.5 | Traversant | 46.7 | NA | |
79.90 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 20 | Bille | 59 | 66.2 | Trou percé | 4 | - | 4.5 | Traversant | 46.7 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
184.00 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 20 | Bille | 59 | 66.2 | Trou percé | 4 | - | 4.5 | Traversant | 46.7 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
74.04 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 20 | Bille | 59 | 66.2 | Trou percé | 4 | - | 4.5 | Traversant | 46.7 | Joint d'extrémité | |
174.72 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 20 | Bille | 59 | 66.2 | Trou percé | 4 | - | 4.5 | Traversant | 46.7 | Joint d'extrémité | |
48.80 € | Disponible | 4 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 20 | Bille | 42 | 47.3 | Trou taraudé | 2 | M5 | - | 8 | 27.8 | NA | |
113.94 € | Disponible | 28 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 20 | Bille | 42 | 47.3 | Trou taraudé | 2 | M5 | - | 8 | 27.8 | NA | |
60.62 € | Disponible | 4 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 20 | Bille | 42 | 47.3 | Trou taraudé | 2 | M5 | - | 8 | 27.8 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
132.54 € | Disponible | 28 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 20 | Bille | 42 | 47.3 | Trou taraudé | 2 | M5 | - | 8 | 27.8 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
54.75 € | Disponible | 4 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 20 | Bille | 42 | 47.3 | Trou taraudé | 2 | M5 | - | 8 | 27.8 | Joint d'extrémité | |
123.25 € | Disponible | 28 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 20 | Bille | 42 | 47.3 | Trou taraudé | 2 | M5 | - | 8 | 27.8 | Joint d'extrémité | |
57.92 € | Disponible | 4 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 20 | Bille | 42 | 66.2 | Trou taraudé | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | NA | |
140.94 € | Disponible | 28 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 20 | Bille | 42 | 66.2 | Trou taraudé | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | NA | |
69.74 € | Disponible | 4 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 20 | Bille | 42 | 66.2 | Trou taraudé | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
159.54 € | Disponible | 28 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 20 | Bille | 42 | 66.2 | Trou taraudé | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
63.87 € | Disponible | 4 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 20 | Bille | 42 | 66.2 | Trou taraudé | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | Joint d'extrémité | |
150.25 € | Disponible | 28 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 20 | Bille | 42 | 66.2 | Trou taraudé | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | Joint d'extrémité | |
64.35 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 25 | Bille | 73 | 59.2 | Trou percé | 2 | - | 7 | Traversant | 35.2 | NA | |
165.40 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 25 | Bille | 73 | 59.2 | Trou percé | 2 | - | 7 | Traversant | 35.2 | NA | |
77.25 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 25 | Bille | 73 | 59.2 | Trou percé | 2 | - | 7 | Traversant | 35.2 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
185.69 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 25 | Bille | 73 | 59.2 | Trou percé | 2 | - | 7 | Traversant | 35.2 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
70.82 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 25 | Bille | 73 | 59.2 | Trou percé | 2 | - | 7 | Traversant | 35.2 | Joint d'extrémité | |
175.57 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 25 | Bille | 73 | 59.2 | Trou percé | 2 | - | 7 | Traversant | 35.2 | Joint d'extrémité | |
71.85 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 25 | Bille | 73 | 83 | Trou percé | 4 | - | 7 | Traversant | 59 | NA | |
193.25 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 25 | Bille | 73 | 83 | Trou percé | 4 | - | 7 | Traversant | 59 | NA | |
84.75 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 25 | Bille | 73 | 83 | Trou percé | 4 | - | 7 | Traversant | 59 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
213.54 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 25 | Bille | 73 | 83 | Trou percé | 4 | - | 7 | Traversant | 59 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
78.32 € | Disponible | 4 jours | 10 | Grand format | Acier au carbone | 25 | Bille | 73 | 83 | Trou percé | 4 | - | 7 | Traversant | 59 | Joint d'extrémité | |
203.42 € | Disponible | 28 jours | 10 | Grand format | Acier inoxydable | 25 | Bille | 73 | 83 | Trou percé | 4 | - | 7 | Traversant | 59 | Joint d'extrémité |
Loading...
Produits en pack / article seul | Bloc uniquement | Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe | 1 | Jeu radial | Normal |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | Qualité standard | La disposition des billes | 4 rangées, circulaire | Système de retenue | N/A |
Système de lubrification | N/A |
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
THK
Nombre de jours d'expédition: 20 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
THK
Nombre de jours d'expédition: 20 jours
BOSCH REXROTH
Prix standard 67.55 €
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.