Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HRW17-[64-800/1]LM(GK) |
HRW21-[72-1000/1]LM(GK) |
HRW27-[86-1200/1]LM(GK) |
HRW35-[120-2120/1]LM(GK) |
THK1HRW21RAIL-0-NLZ[72-1900/1]-L-YNL-MNL-GK-RAILNL |
THK1HRW27RAIL-0-NLZ[86-3000/1]-L-YNL-MNL-GK-RAILNL |
THK1HRW35RAIL-0-NLZ[120-3000/1]-L-YNL-MNL-GK-RAILNL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage M (mm) | Longueur du rail L (mm) | Numéro de pièce nominal | Rail Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 jours | 33 | 17 | 64 ~ 800 | 17 | Stainless steel | ||
- | 1 | 19 jours | 37 | 21 | 72 ~ 1000 | 21 | Stainless steel | ||
- | 1 | 32 jours | 42 | 27 | 86 ~ 1200 | 27 | Stainless steel | ||
- | 1 | 32 jours | 69 | 35 | 120 ~ 2120 | 35 | Stainless steel | ||
- | 1 | 19 jours | 37 | 21 | 72 ~ 1900 | 21 | Carbon Steel | ||
- | 1 | 28 jours | 42 | 27 | 86 ~ 3000 | 27 | Carbon Steel | ||
- | 1 | 28 jours | 69 | 35 | 120 ~ 3000 | 35 | Carbon Steel |
Loading...
Ensemble/élément unique | Rail uniquement | Type de rail | Glissière large | Jeu radial | Normal |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | Qualité standard |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage M(mm)
Longueur du rail L(mm)
Numéro de pièce nominal
Rail Material
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles