Inscription
Configurer
  • Largeur du rail W1(mm)
  • Hauteur de montage M(mm)
  • Longueur du rail L(mm)
      [73-3000/1mm unités]
    • Numéro de pièce nominal
    • Pas du trou de montage du rail(mm)
    • Diamètre du trou de montage du rail
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 8 jours ouvrables
      • Dans les 20 jours ouvrables
      • Dans les 26 jours ouvrables

    Rail de guidage / dimensions des rails au choix / SR

    Rail de guidage / dimensions des rails au choix / SR

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 6 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Largeur du rail W1

    (mm)

    Hauteur de montage M

    (mm)

    Longueur du rail L

    (mm)

    Numéro de pièce nominal

    Pas du trou de montage du rail

    (mm)

    Diamètre du trou de montage du rail

    Quantité minimale de commande
    15
    24
    73 ~ 1240
    15
    60
    3.5
    1 pièces
    15
    24
    73 ~ 3000
    15
    60
    3.5
    1 pièces
    20
    28
    75 ~ 1420
    20
    60
    6
    1 pièces
    23
    33
    76 ~ 1960
    25
    60
    7
    1 pièces
    28
    42
    99 ~ 2440
    30
    80
    7
    1 pièces
    34
    48
    99 ~ 2440
    35
    80
    9
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    -
    ( - )
    26 jours ouvrables
    -
    ( - )
    20 jours ouvrables
    -
    ( - )
    8 jours ouvrables
    -
    ( - )
    8 jours ouvrables
    -
    ( - )
    8 jours ouvrables
    -
    ( - )
    8 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    We have started selling individual rails due to customer requests we have received. The rail length can be designated at units of 1 mm.

    [Features]
    · Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
    · The ball will not fall out even if the LM block is removed from the LM rail because it is held by a holding plate.
    · Has a low cross-section height, and the LM block has been designed with a high rigidity, which allows for highly precise and consistent linear motion.
    · A compact type with a low cross-sectional height, which is ideal for horizontal guide parts for ball contact structures that are strong against loads in the radial direction.
    · Palm of the two shafts