Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
General properties | Unit | iglidur® G | Testing method |
Density | g/cm3 | 1.46 | |
Colour | dark grey | ||
Max. moisture absorption at +23 °C/50 % r.h. | % weight | 0.7 | DIN 53495 |
Max. water absorption | % weight | 4.0 | |
Coefficient of sliding friction, dynamic, against steel | μ | 0.08–0.15 | |
pv value. max. (dry) | MPa · m/s | 0.42 | |
Mechanical properties | |||
Flexural modulus | MPa | 7,800 | DIN 53457 |
Flexural strength at +20 °C | MPa | 210 | DIN 53452 |
Compressive strength | MPa | 78 | |
Max. recommended surface pressure (+20 °C) | MPa | 80 | |
Shore-D hardness | 81 | DIN 53505 | |
Physical and thermal properties | |||
Max. long-term application temperature | °C | +130 | |
Max. short-term application temperature | °C | +220 | |
Min. long-term application temperature | °C | –40 | |
Heat conductivity | W/m · K | 0.24 | ASTM C 177 |
Coefficient of thermal expansion (at +23 °C) | K–1 · 10–5 | 9 | DIN 53752 |
Electrical properties | |||
Specific contact resistance | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Surface resistance | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
d1 | d2 | s | d4 | d5 | h | d6 | Part No. |
+0.25 | –0.25 | –0.05 | –0.12 | +0.375 | +0.2 | +0.12 | |
+0.12 | +0.125 | –0.2 | |||||
4.0 | 8.0 | 0.5 | 4) | 4) | 0.2 | 8.0 | GTM-0408-005 |
4.0 | 9.0 | 0.6 | 4) | 4) | 0.3 | 9.0 | GTM-0409-006 |
4.0 | 9.0 | 1.6 | 4) | 4) | 0.3 | 9.0 | GTM-0409-016 |
4.0 | 10.0 | 0.5 | 4) | 4) | 0.2 | 10.0 | GTM-0410-005 |
4.0 | 11.0 | 0.5 (-0.06) | 4) | 4) | 0.2 | 11.0 | GTM-0411-005 |
5.0 | 9.5 | 0.6 | 4) | 4) | 0.3 | 9.5 | GTM-0509-006 |
6.0 | 11.0 | 1.0 | 4) | 4) | 0.7 | 11.0 | GTM-0611-010 |
6.0 | 12.0 | 1.5 | 4) | 4) | 1.0 | 12.0 | GTM-0612-015 |
6.0 | 15.0 | 1.5 | 4) | 4) | 1.0 | 15.0 | GTM-0615-015 |
6.0 | 20.0 | 1.5 | 13.0 | 1.5 | 1.0 | 20.0 | GTM-0620-015 |
7.0 | 12.0 | 0.5 | 4) | 4) | 0.2 | 12.0 | GTM-0712-005 |
7.0 | 13.0 | 0.5 | 4) | 4) | 0.2 | 13.0 | GTM-0713-005 |
8.0 | 15.0 | 0.5 | 4) | 4) | 0.2 | 15.0 | GTM-0815-005 |
8.0 | 15.0 | 1.5 | 4) | 4) | 1.0 | 15.0 | GTM-0815-015 |
8.0 | 18.0 | 1.0 | 4) | 4) | 0.7 | 18.0 | GTM-0818-010 |
8.0 | 18.0 | 1.5 | 13.0 | 1.5 | 1.0 | 18.0 | GTM-0818-015 |
8.0 | 18.0 | 2.0 | 4) | 4) | 1.5 | 18.0 | GTM-0818-020 |
9.0 | 13.0 | 1.0 | 4) | 4) | 0.7 | 13.0 | GTM-0913-010 |
9.0 | 18.0 | 1.5 | 13.5 | 1.5 | 1.0 | 18.0 | GTM-0918-015 |
10.0 | 17.8 | 0.5 | 4) | 4) | 0.2 | 17.8 | GTM-1018-005 |
10.0 | 18.0 | 1.0 | 4) | 4) | 0.7 | 18.0 | GTM-1018-010 |
10.0 | 18.0 | 1.5 | 4) | 4) | 1.0 | 18.0 | GTM-1018-015 |
10.0 | 18.0 | 2.0 | 4) | 4) | 1.5 | 18.0 | GTM-1018-020 |
10.0 | 20.0 | 1.5 | 4) | 4) | 0.7 | 20.0 | GTM-1020-015 |
11.0 | 15.0 | 1.0 | 4) | 4) | 0.7 | 15.0 | GTM-1115-010 |
11.0 | 27.0 | 0.5 | 4) | 4) | 0.2 | 27.0 | GTM-1127-005 |
12.0 | 24.0 | 1.5 | 18.0 | 1.5 | 1.0 | 24.0 | GTM-1224-015 |
12.2 | 30.0 | 1.5 | 4) | 4) | 1.0 | 30.0 | GTM-1230-015 |
14.0 | 20.0 | 1.5 | 4) | 4) | 1.0 | 20.0 | GTM-1420-015 |
14.0 | 26.0 | 1.5 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | GTM-1426-015 |
15.0 | 22.0 | 0.8 | 4) | 4) | 0.5 | 22.0 | GTM-1522-008 |
15.0 | 19.0 | 0.8 | 4) | 4) | 0.5 | 19.0 | GTM-1519-008 |
15.0 | 24.0 | 1.5 | 19.5 | 1.5 | 1.0 | 24.0 | GTM-1524-015 |
15.0 | 24.0 | 2.75 | 4) | 4) | 2.0 | 24.0 | GTM-1524-0275 |
16.0 | 28.0 | 1.0 | 4) | 4) | 0.7 | 28.0 | GTM-1628-010 |
16.0 | 30.0 | 1.5 | 22.0 | 2.0 | 1.0 | 30.0 | GTM-1630-015 |
18.0 | 32.0 | 1.5 | 25.0 | 2.0 | 1.0 | 32.0 | GTM-1832-015 |
20.0 | 36.0 | 1.5 | 28.0 | 3.0 | 1.0 | 36.0 | GTM-2036-015 |
22.0 | 30.0 | 1.5 | 4) | 4) | 1.0 | 30.0 | GTM-2230-015 |
22.0 | 38.0 | 1.5 | 30.0 | 3.0 | 1.0 | 38.0 | GTM-2238-015 |
24.0 | 42.0 | 1.5 | 33.0 | 3.0 | 1.0 | 42.0 | GTM-2442-015 |
26.0 | 44.0 | 1.5 | 35.0 | 3.0 | 1.0 | 44.0 | GTM-2644-015 |
28.5 | 35.8 | 0.5 | 4) | 4) | 0.2 | 35.8 | GTM-2835-005 |
28.0 | 48.0 | 1.5 | 38.0 | 4.0 | 1.0 | 48.0 | GTM-2848-015 |
32.0 | 45.8 | 1.0 | 4) | 4) | 0.7 | 45.8 | GTM-3246-010 |
32.0 | 54.0 | 1.5 | 43.0 | 4.0 | 1.0 | 54.0 | GTM-3254-015 |
38.0 | 62.0 | 1.5 | 50.0 | 4.0 | 1.0 | 62.0 | GTM-3862-015 |
42.0 | 66.0 | 1.5 | 54.0 | 4.0 | 1.0 | 66.0 | GTM-4266-015 |
48.0 | 60.0 | 2.0 | 4) | 4) | 1.5 | 60.0 | GTM-4860-020 |
48.0 | 74.0 | 2.0 | 61.0 | 4.0 | 1.5 | 74.0 | GTM-4874-020 |
52.0 | 78.0 | 2.0 | 65.0 | 4.0 | 1.5 | 78.0 | GTM-5278-020 |
52.5 | 69.0 | 2.0 | 4) | 4) | 1.5 | 69.0 | GTM-52569-020 |
62.0 | 78.0 | 2.0 | 4) | 4) | 1.5 | 78.0 | GTM-6278-020 |
62.0 | 90.0 | 1.0 | 4) | 4) | 0.7 | 90.0 | GTM-6290-010 |
62.0 | 90.0 | 2.0 | 76.0 | 4.0 | 1.5 | 90.0 | GTM-6290-020 |
68.0 | 81.0 | 2.0 | 4) | 4) | 1.5 | 81.0 | GTM-6881-020 |
78.0 | 114.0 | 1.5 | 4) | 4) | 1.0 | 114.0 | GTM-78114-015 |
80.5 | 114.0 | 1.5 | 4) | 4) | 1.0 | 114.0 | GTM-80114-015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
3.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
3.82 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
6.10 € 3.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
3.82 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
3.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | |
2.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | |
4.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
4.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
4.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
4.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
4.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
4.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | |
4.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | |
4.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
4.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | |
4.14 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
4.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
4.38 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
4.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
3.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
4.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
4.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
4.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
4.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
2.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
4.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
4.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
4.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
4.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | |
4.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
4.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
4.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
4.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | |
5.30 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
4.50 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
4.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | |
4.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
4.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
4.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
4.98 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
5.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | |
5.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
4.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
5.98 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
5.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
6.76 € 3.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | |
7.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
7.66 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
9.26 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
8.50 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
10.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | |
9.58 € 5.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
9.98 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
9.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | |
17.16 € 9.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
12.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles