Coussinets / plastique (iglidur) / PSM

Coussinets / plastique (iglidur) / PSM

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
Due to thermal stability and low water absorption, the iglidur® P bearings are among the most dimensionnally strong allround bearings under varying environmental conditions. iglidur® P bearings are recommended for oscillating and rotating movements at average loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSM-0304-03
PSM-0405-04
PSM-0507-05
PSM-0608-06
PSM-0810-08
PSM-0810-11
PSM-0810-12
PSM-1012-10
PSM-1214-15
PSM-1214-25
PSM-1517-15
PSM-1517-25
PSM-1618-20
PSM-1618-42
PSM-1820-15
PSM-1820-20
PSM-1820-33
PSM-2022-22
PSM-2022-30
PSM-2022-48
PSM-2022-51
PSM-2023-15
PSM-2023-25
PSM-2023-30
PSM-2224-42
PSM-2224-45
PSM-2225-15
PSM-2225-20
PSM-2225-45
PSM-2325-37
PSM-2325-58
PSM-2325-68
PSM-2528-20
PSM-2528-30
PSM-2528-35
PSM-2630-25
PSM-2832-20
PSM-2832-25
PSM-3034-20
PSM-3034-30
PSM-3034-40
PSM-3034-45
PSM-3539-40
PSM-4044-50
PSM-4044-58
PSM-5055-40
PSM-6065-50
PSM-6065-60
PSM-6570-50
PSM-7580-80
PSM-9095-100
PSM-95100-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur d1
(Ø)
du moyeu d2
(Ø)
Longueur totale b1
(mm)
Épaisseur T
(mm)

3.66 €

1 Disponible 2 jours -----

3.66 €

1 Disponible 14 jours -----

3.68 €

1 Disponible 14 jours -----

3.68 €

1 Disponible 14 jours -----

4.02 €

2.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

-----

4.08 €

1 Disponible 14 jours -----

4.08 €

1 Disponible 14 jours -----

4.08 €

1 Disponible 14 jours -----

4.22 €

1 Disponible 14 jours -----

4.40 €

1 Disponible 14 jours -----

4.78 €

1 Disponible 14 jours -----

5.02 €

1 Disponible 14 jours 101517251

5.02 €

1 Disponible 14 jours -----

5.58 €

1 Disponible 2 jours -----

4.94 €

1 Disponible 14 jours -----

5.06 €

1 Disponible 14 jours 101820201

5.46 €

1 Disponible 14 jours 101820331

5.20 €

1 Disponible 14 jours 102022221

5.46 €

1 Disponible 14 jours -----

6.00 €

1 Disponible 14 jours 102022481

6.10 €

1 Disponible 14 jours 102022511

5.74 €

1 Disponible 14 jours -----

6.22 €

1 Disponible 14 jours 102023251.5

6.44 €

1 Disponible 14 jours -----

6.44 €

1 Disponible 14 jours 102224421

6.54 €

1 Disponible 14 jours -----

5.82 €

1 Disponible 14 jours -----

6.06 €

1 Disponible 14 jours 102225201.5

7.36 €

1 Disponible 14 jours -----

6.32 €

1 Disponible 14 jours 10----

7.08 €

1 Disponible 14 jours 10----

7.42 €

1 Disponible 14 jours 10----

6.20 €

1 Disponible 14 jours 102528201.5

6.78 €

1 Disponible 14 jours -----

7.08 €

1 Disponible 14 jours -----

7.08 €

1 Disponible 14 jours -----

6.80 €

1 Disponible 14 jours -----

7.22 €

1 Disponible 14 jours -----

6.90 €

1 Disponible 14 jours -----

7.98 €

1 Disponible 14 jours 103034302

8.90 €

1 Disponible 14 jours -----

9.36 €

1 Disponible 14 jours -----

11.48 €

1 Disponible 14 jours -----

13.28 €

1 Disponible 14 jours -----

14.28 €

1 Disponible 14 jours -----

15.02 €

1 Disponible 14 jours -----

18.76 €

1 Disponible 14 jours 10----

21.06 €

1 Disponible 14 jours -----

19.70 €

1 Disponible 14 jours 10----

30.04 €

1 Disponible 14 jours -----

41.20 €

1 Disponible 14 jours -----

43.04 €

1 Disponible 14 jours -----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groupe des résines Groupe de polymères hautes performances Environnement Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 0.39
Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) 50 Max. Vélocité admissible V(m/s) 4 Tolérance de trou de logement recommandé h7
Condition de lubrification Non lubrifié

Assistance technique