Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 060 (pour modèles 07 / E06 / Z06 / 06 / B07)

Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 060 (pour modèles 07 / E06 / Z06 / 06 / B07)
This is a peripheral part for energy chains. Please select with a body from the same series.
The image is of the main unit.

[Features]
· "Zipper" type opening and closing.
· The cover sections of the zipper type can be connected and detached to each link.
· Lightweight and robust
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Mounting bracket with the cable clamp also available.
· Tube type also available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
060.10.12PZ
060.16.12
060.20.12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de peignes
(pc)
Taille B (largeur totale)
(mm)
Constitution Chaînes énergétiques applicables

3.44 €

1 2 jours 116.5Avec serre-câble de type peigne, 1 jeuType 07, Type E06 / Z06, Type 06

2.77 €

1 2 jours 222.5Serre-câble type autre que peigne, 1 jeuType 07, Type E06 / Z06, Type 06, Type B07

2.83 €

1 2 jours 227.0Serre-câble type autre que peigne, 1 jeuType 07, Type 06, Type B07

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Composants associés Caractéristiques Standard

Assistance technique