Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 080 (pour modèles 09 / E08 / Z08 / 08 / B09) (Numéros de référence)

Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 080 (pour modèles 09 / E08 / Z08 / 08 / B09)
The image is of the main unit.

[Features]
· This is a peripheral part for energy chains
· Please select with a body from the same series.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

080.30.12PZ

Référence pièce
080.30.12PZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.08 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Composants associés Caractéristiques Standard Nombre de peignes(pc) 3
Taille A (pas de montage)(mm) 22 Taille B (largeur totale)(mm) 38.2 Constitution Avec serre-câble de type peigne, 1 jeu
Chaînes énergétiques applicables Type 09, Type E08 / Z08, Type 08, Type 09

Vous vous trouvez sur la page de Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 080 (pour modèles 09 / E08 / Z08 / 08 / B09), le numéro d'article est le suivant: 080.30.12PZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 080.30.12PZ.

Assistance technique