Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 2□□□ (pour modèles 2600 / 2700)

Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 2□□□ (pour modèles 2600 / 2700)
Features:
- Peripheral component for the energy chain.
- Please select together with the main unit from the same series.
- Product image is photo of the main unit.
- The comb type cable clamp can be attached to both the moving end and the fixed end or to either one.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2607.34PZB
2609.34PZ
2615.34PZB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille A (pas de montage)
(mm)
Taille B (largeur totale)
(mm)
Constitution

11.85 €

1 2 jours 5593Avec serre-câble de type peigne, 1 jeu

6.50 €

1 2 jours 70108Serre-câble type autre que peigne, 1 jeu

10.84 €

1 5 jours 130168Avec serre-câble de type peigne, 1 jeu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Composants associés Caractéristiques Standard Chaînes énergétiques applicables Type 2600/2700

Assistance technique