Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pompe à vide rotative série RPV

Pompe à vide rotative série RPV

[Features]· Provides low operating noise and low dust generation using a patented rotary mechanism.
· Allows viewing of the time for arrival at the target vacuum pressure from atmospheric pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPV06A-40T200-[7,​8,​10,​11,​200]-[13,​14,​15,​300]
RPV06A-40T200-[10,​12,​20,​22]-[7,​8,​10,​11,​200]-[13,​14,​15,​300]
RPV062-60S100
RPV062-60S100
RPV062-60S100-[0,​5,​6]
RPV062-60S100-[30,​32,​36,​40,​42,​46]
RPV062-60S100-[30,​32,​36,​40,​42,​46]-[0,​5,​6]
RPV062-60S100-[10,​12,​16,​20,​22,​26]
RPV062-60S100-[10,​12,​16,​20,​22,​26]-[0,​5,​6]
RPV062-60S100-[10,​12,​16,​20,​22,​26]-[30,​32,​36,​40,​42,​46]
RPV062-60S100-[10,​12,​16,​20,​22,​26]-[30,​32,​36,​40,​42,​46]-[0,​5,​6]
RPV062-60T200-[7,​8,​9,​10,​11,​12,​200]-[13,​14,​15,​300]
RPV062-60T200-[10,​12,​16,​20,​22,​26]-[7,​8,​9,​10,​11,​12,​200]-[13,​14,​15,​300]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension (V) Une série de cylindres Méthode d'assemblage Sortie moteur Type de moteur La vitesse de pompage efficace
(l / min)
Air Intake Side Fitting Exhaust Air Cleaner and Fittings (Same Diameter as on Exhaust Side) Exhaust Side Fitting

-

14 jours 200DoubleConnexion directeMoteur 40WTriphasé 200 / 220 / 230V30---

-

14 jours 200DoubleConnexion directeMoteur 40WTriphasé 200 / 220 / 230V30---

1,324.05 €

23 jours 100DoubleConnexion parallèleMoteur 60WMonophasé 100V60---

-

22 jours 100----60Not RequiredExhaust Cleaner UnnecessaryNot Required

-

22 jours 100----60Not RequiredExhaust Cleaner + Elbows Fitting / Exhaust Cleaner + Straight Fitting / Exhaust Cleaner OnlyNot Required

-

22 jours 100----60Not RequiredExhaust Cleaner UnnecessaryElbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16

-

22 jours 100----60Not RequiredExhaust Cleaner + Elbows Fitting / Exhaust Cleaner + Straight Fitting / Exhaust Cleaner OnlyElbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16

-

22 jours 100----60Elbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16Exhaust Cleaner UnnecessaryNot Required

-

22 jours 100----60Elbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16Exhaust Cleaner + Elbows Fitting / Exhaust Cleaner + Straight Fitting / Exhaust Cleaner OnlyNot Required

-

22 jours 100----60Elbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16Exhaust Cleaner UnnecessaryElbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16

-

22 jours 100----60Elbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16Exhaust Cleaner + Elbows Fitting / Exhaust Cleaner + Straight Fitting / Exhaust Cleaner OnlyElbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16

-

22 jours 200DoubleConnexion parallèleMoteur 60WTriphasé 200 / 220 / 230V60---

-

22 jours 200DoubleConnexion parallèleMoteur 60WTriphasé 200 / 220 / 230V60---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type pompe à vide Forme sèche Type forme sèche Autre Pression de vide limite (pression absolue) (puissance Pa × 10 4)(Pa) Jusqu'à 1
Force d'aspiration automatique Standard Fonction supplémentaire N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique