Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Voltage | Surge Suppressor | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100VAC | 1/4 | 63 à 100 | AC100V | NA | NA | |
129.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 200VAC | 1/4 | 63 à 100 | AC200V | NA | NA | |
133.30 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24VDC | 1/4 | 63 à 100 | DC24V | NA | NA | ||
129.33 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24VDC | 1/4 | 63 à 100 | DC24V | NA | Attachment (for 3-port valve) | ||
134.62 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24VDC | 1/4 | 63 à 100 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
136.46 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24VDC | 1/4 | 63 à 100 | DC24V | Attachment (Varistor) | Attachment (for 3-port valve) | ||
129.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100VAC | 3/8 | 63 à 100 | AC100V | NA | NA | |
133.30 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24VDC | 3/8 | 63 à 100 | DC24V | NA | NA | ||
128.80 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24VDC | 3/8 | 63 à 100 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
176.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100VAC | 1/4 | 63 à 100 | AC100V | NA | NA | |
176.98 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200VAC | 1/4 | 63 à 100 | AC200V | NA | NA | ||
185.33 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | 1/4 | 63 à 100 | DC24V | NA | NA | ||
170.99 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | 1/4 | 63 à 100 | DC24V | NA | Attachment (for 3-port valve) | ||
176.28 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | 1/4 | 63 à 100 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
178.14 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | 1/4 | 63 à 100 | DC24V | Attachment (Varistor) | Attachment (for 3-port valve) | ||
176.98 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100VAC | 3/8 | 63 à 100 | AC100V | NA | NA | ||
176.98 € | 1 | 8 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200VAC | 3/8 | 63 à 100 | AC200V | NA | NA | ||
185.33 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | 3/8 | 63 à 100 | DC24V | NA | NA | ||
176.28 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | 3/8 | 63 à 100 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
197.26 € | 1 | 11 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | 1/4 | 63 à 100 | AC100V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 13 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | 1/4 | 63 à 100 | AC200V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | 3/8 | 63 à 100 | AC100V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | 3/8 | 63 à 100 | AC200V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 13 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | 1/4 | 63 à 100 | AC100V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 13 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | 1/4 | 63 à 100 | AC200V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 15 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | 3/8 | 63 à 100 | AC100V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 13 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | 3/8 | 63 à 100 | AC200V | NA | NA | ||
169.73 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100VAC | 3/8 | 80 à 160 | AC100V | NA | NA | ||
169.73 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 200VAC | 3/8 | 80 à 160 | AC200V | NA | NA | ||
173.91 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24VDC | 3/8 | 80 à 160 | DC24V | NA | NA | ||
181.04 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24VDC | 3/8 | 80 à 160 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
169.73 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100VAC | 1/2 | 80 à 160 | AC100V | NA | NA | ||
173.91 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24VDC | 1/2 | 80 à 160 | DC24V | NA | NA | ||
175.53 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24VDC | 1/2 | 80 à 160 | DC24V | NA | Attachment (for 3-port valve) | ||
181.04 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24VDC | 1/2 | 80 à 160 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
182.67 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24VDC | 1/2 | 80 à 160 | DC24V | Attachment (Varistor) | Attachment (for 3-port valve) | ||
240.39 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100VAC | 3/8 | 80 à 160 | AC100V | NA | NA | ||
240.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200VAC | 3/8 | 80 à 160 | AC200V | NA | NA | |
244.56 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | 3/8 | 80 à 160 | DC24V | NA | NA | ||
230.33 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | 3/8 | 80 à 160 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
240.39 € | 1 | 12 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100VAC | 1/2 | 80 à 160 | AC100V | NA | NA | ||
240.39 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200VAC | 1/2 | 80 à 160 | AC200V | NA | NA | ||
248.74 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | 1/2 | 80 à 160 | DC24V | NA | NA | ||
228.61 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | 1/2 | 80 à 160 | DC24V | NA | Attachment (for 3-port valve) | ||
234.13 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | 1/2 | 80 à 160 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
235.75 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | 1/2 | 80 à 160 | DC24V | Attachment (Varistor) | Attachment (for 3-port valve) | ||
264.30 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | 3/8 | 80 à 160 | AC100V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | 3/8 | 80 à 160 | AC200V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 16 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | 1/2 | 80 à 160 | AC100V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | 1/2 | 80 à 160 | AC200V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | 3/8 | 80 à 160 | AC100V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 13 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | 3/8 | 80 à 160 | AC200V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 13 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | 1/2 | 80 à 160 | AC100V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 13 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | 1/2 | 80 à 160 | AC200V | NA | NA | ||
257.59 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100VAC | 1/2 | 140 à 200 | AC100V | NA | NA | ||
257.59 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 200VAC | 1/2 | 140 à 200 | AC200V | NA | NA | ||
248.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100VAC | 3/4 | 140 à 200 | AC100V | NA | NA | |
257.59 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 200VAC | 3/4 | 140 à 200 | AC200V | NA | NA | ||
300.98 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100VAC | 1/2 | 140 à 200 | AC100V | NA | NA | ||
300.98 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100VAC | 3/4 | 140 à 200 | AC100V | NA | NA |
Loading...
Type | Electromagnetic Valve | Application | Fonctionnement à élément simple | Nombre de ports | 5-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Manifold Base | Caractéristiques | Standard / Oil-Free | Type à port de tuyau | Rc |
Tuyauterie | Subbase Plumbing | Type d'entraînement | Pilot-operated Spool | Type de joint | Soft seal |
Manual Equipment | Lock | Wire Connection Symbol | No Mark | Check Valve | NA |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Voltage
Surge Suppressor
Plug
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles