Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Wire Connection Symbol | Voltage | Surge Suppressor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.34 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 200VAC | M | M5 | 20–40 | No Mark | AC200V | NA | ||
90.34 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 100VAC | M | M5 | 20–40 | B | AC100V | NA | ||
90.34 € | 1 | Disponible | 15 jours | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 200VAC | M | M5 | 20–40 | B | AC200V | NA | |
90.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 24VDC | M | M5 | 20–40 | B | DC24V | NA | |
130.49 € | 1 | 20 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200VAC | M | M5 | 20–40 | No Mark | AC200V | NA | ||
93.94 € | 1 | 20 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100VAC | M | M5 | 20–40 | B | AC100V | NA | ||
134.47 € | 1 | 20 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200VAC | M | M5 | 20–40 | B | AC200V | NA | ||
93.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | M | M5 | 20–40 | B | DC24V | NA | |
99.73 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | M | M5 | 20–40 | B | DC24V | Attachment | ||
91.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | M | M5 | 20–40 | No Mark | DC24V | NA | |
97.21 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | M | M5 | 20–40 | No Mark | DC24V | Attachment | ||
110.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 100VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | AC100V | NA | |
112.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 200VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | AC200V | NA | |
108.10 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | AC200V | NA | ||
110.88 € | 1 | 15 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | AC100V | NA | ||
110.88 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | AC200V | NA | ||
110.88 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | DC24V | NA | ||
125.15 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | DC24V | Attachment | ||
142.97 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | AC200V | NA | ||
145.75 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | AC100V | NA | ||
145.75 € | 1 | 20 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | AC200V | NA | ||
145.75 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | DC24V | NA | ||
146.86 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | DC24V | Attachment | ||
142.97 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | DC24V | NA | ||
157.23 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | DC24V | Attachment | ||
142.97 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | AC100V | NA | ||
142.97 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | AC200V | NA | ||
145.75 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | AC100V | NA | ||
145.75 € | 1 | 20 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | AC200V | NA | ||
145.75 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | DC24V | NA | ||
139.73 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | DC24V | Attachment | ||
142.97 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | DC24V | NA | ||
157.05 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | DC24V | Attachment | ||
142.97 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | AC100V | NA | ||
142.97 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | AC200V | NA | ||
145.75 € | 1 | 20 jours | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | AC100V | NA | ||
145.75 € | 1 | 20 jours | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | AC200V | NA | ||
145.75 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | DC24V | NA | ||
146.86 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | B | DC24V | Attachment | ||
142.97 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | DC24V | NA | ||
144.32 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/8 | 40 à 80 | No Mark | DC24V | Attachment | ||
104.25 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 200VAC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | No Mark | AC200V | NA | ||
109.82 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 100VAC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | B | AC100V | NA | ||
104.25 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort de pression différentielle) | 24VDC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | No Mark | DC24V | NA | ||
111.38 € | 1 | 6 jours | Single | 2-position exhaust | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | No Mark | DC24V | Attachment | ||
142.37 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100VAC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | No Mark | AC100V | NA | ||
142.37 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200VAC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | No Mark | AC200V | NA | ||
153.50 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100VAC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | B | AC100V | NA | ||
153.50 € | 1 | 20 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200VAC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | B | AC200V | NA | ||
153.50 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | B | DC24V | NA | ||
153.98 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | B | DC24V | Attachment | ||
142.37 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | No Mark | DC24V | NA | ||
152.38 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | No Mark | DC24V | Attachment | ||
184.32 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | No Mark | AC100V | NA | ||
184.32 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | No Mark | AC200V | NA | ||
195.46 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | B | AC100V | NA | ||
195.46 € | 1 | 20 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | B | AC200V | NA | ||
184.32 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | No Mark | DC24V | NA | ||
182.02 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | No Mark | DC24V | Attachment | ||
184.32 € | 1 | 20 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | Rc | 1/4 | 63 à 100 | No Mark | AC100V | NA |
Loading...
Type | Electromagnetic Valve | Application | Fonctionnement à élément simple | Nombre de ports | 5-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Direct | Caractéristiques | Standard / Oil-Free | Tuyauterie | Direct piping |
Type d'entraînement | Pilot-operated Spool | Type de joint | Soft seal | Manual Equipment | Non-Locking |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Wire Connection Symbol
Voltage
Surge Suppressor
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles